Choose a country or area to see content specific to your location
- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- Nemo 무선 네트워크 솔루션
- NTH00000B Nemo Handy
NTH00000B Nemo Handy
무선 인터페이스, 모바일 어플리케이션 서비스 품질(QoS), 체감 품질(QoE)에 대한 무선 진단 정보를 측정하는 안드로이드 어플리케이션으로 리얼타임 어플리케이션 수준의 파라미터와 심층 네트워크 수준의 파라미터를 측정합니다.
Configuration
이메일 취소판매자: 키사이트 온라인
HIGHLIGHTS
전문적인 인빌딩 측정을 통해 무선 네트워크의 품질 및 최종 사용자 만족도 보장
무선 인터페이스, 모바일 어플리케이션 서비스 품질(QoS), 체감 품질(QoE)에 대한 무선 진단 정보를 측정하는 안드로이드 어플리케이션
- 최신 상용 스마트폰에서 실행
- 광범위한 어플리케이션 테스트
- 리얼타임 음성 품질 테스트, POLQA 및 PESQ
- 선택 디바이스에 대한 시스템, 대역, 선호 사업자 고정, SC, 채널, PCI Lock을 위한 강제 명령
인빌딩 측정에 이상적
- 마커와 측지 좌표가 있는 실내 지도
- Nemo InstantReport 기능은 측정 세션이 완료된 후 현장에서 계속 일하면서 보고서를 작성할 수 있도록 지원합니다.
광범위한 어플리케이션 테스트
- 유튜브, 페이스북, 트위터, 드롭박스 및 인스타그램 같은 실제 서비스가 최종 사용자 관점에서 어떻게 작동하는지 비교할 수 있는 능력
- 스크립트의 일부로 실행할 수 있는 터치 명령의 시퀀스를 생성하기 위해 단말기 온스크린 터치 활동을 기록하여 Ookla Speedtest 같은 어플리케이션 테스트 수행
- 자동 스크립트를 통해 한정된 파라미터 세트를 위한 어플리케이션을 테스트할 수 있는 능력
최신 무선 기술 지원
- VoLTE 테스트와 캐리어 어그리게이션 테스트 지원
- VoWiFi, ViWiFi 및 ViLTE 테스트 지원
- 모든 메인스트림 이동 통신 기술 지원(예: GSM/WCDMA/HSPA/Wi-Fi/LTE/LTE-A)
- 공개 ASCII 기반 소형 측정 파일
Nemo Handy - 세계에서 가장 널리 사용되는 핸드형 드라이브 테스트 및 인빌딩 측정 툴
핸드형 드라이브 테스트 툴, Nemo Handy는 일반적인 휴대전화로 사용하는 동시에 실외 공간과 바쁘고 복잡한 실내 공간 측정도 수행할 수 있습니다. Nemo Handy는 핸드형 시장에서 최고의 리얼타임 측정 시각화를 제공합니다.
매우 다양한 리얼타임 디스플레이 외에도 모든 RF 및 시그널링 데이터를 휴대전화의 내장 스토리지에 로그합니다. 로그 파일은 Nemo Analyze, Nemo WindCatcher, Nemo Xynergy 또는 제3자 후처리 툴을 통해 간편하게 후처리할 수 있는 Nemo 파일 형식으로 제공됩니다.
다기능 핸드형 측정 솔루션
Nemo Handy는 삼성 갤럭시 S7, 삼성 갤럭시 S6 엣지, 삼성 갤럭시 S6, 삼성 갤럭시 S5, 삼성 노트4, 소니 엑스페리아 Z5 같은 최신 안드로이드 기반 단말기에서 지원되는 솔루션으로 GSM, CDMA, EVDO, WCDMA, HSPA, HSPA+, LTE, WiFi(HetNet) 무선 네트워크, 모바일 어플리케이션 서비스 품질(QoS)/체감 품질(QoE)의 측정과 모니터링을 지원합니다. Nemo Handy는 VoLTE와 캐리어 어그리게이션 같은 최신 기술을 테스트할 수 있으며, POLQA 및 PESQ 음성 품질 테스트, PEVQ-S 동영상 품질 테스트, 실내 측정, 강제 기능, 유튜브 동영상 스트리밍, BTS 아이콘을 이용한 라이브 지도 지원 등의 기능을 갖추고 있습니다. Nemo Handy는 핸드형 시장에서 최고의 리얼타임 측정 시각화를 제공합니다. 또한, 음성 통화, 음성 품질, FTP/HTTP 데이터 전송, Iperf, HTML 브라우징, 유튜브 스트리밍, 페이스북 테스트, 링크드인 테스트, 트위터 테스트, 인스타그램 테스트, 드롭박스 테스트, 이메일 테스트, SMS & MMS 메시징, 어플리케이션 테스트(Ookla Speedtest 등), 핑에 대한 완전한 어플리케이션 수준의 지표를 제공합니다.
Extend the capabilities for your Nemo Handy
Want help or have questions?