- 400VAC 입력
- 여러 전원 공급기의 역할을 수행하는 자동 범위 조정 출력
- 최대 90Kw의 DC 전력
- 세 가지 전원 공급기 모델 중 선택
- 최대 540A 또는 최대 1500VDC 출력
- 내장 전압 및 전류 측정
- 표준 LAN(LXI Core), USB, GPIB 인터페이스
최대 90kW의 고전력 시스템에 대해 더 이상 걱정할 필요가 없습니다.
최대 90kW의 고전력 시스템을 설계하거나 구현하는 경우, 고전압과 관련된 다양한 설계, 디버깅 및 안전 과제에 직면하게 됩니다. 400VAC 입력을 사용하는 N88402A 사전 배선 랙 시스템은 최대 540A의 전압 또는 최대 1,500V의 전류에 대한 과제를 극복할 수 있도록 도와줍니다.
N8900 시리즈 랙 시스템은 다음과 같은 이점을 제공합니다.
- 시스템 어셈블리와 설계 시간 감소
- 사전 배선된 최대 6개의 15kW N8900 전원 공급기 제어(30 ~ 90kW)
- N8900 시리즈 전원 공급기의 스마트 병렬 연결 기능을 이용해서 고전력 전원 공급기처럼 시스템을 제어
- 표준 LAN(LXI Core), USB 및 GPIB I/O
- 전 세계 지원 및 3년 워런티