검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
M9416A VXT PXI 벡터 트랜스시버, 380 MHz ~ 6/8/12 GHz
키사이트 M9416A PXIe 벡터 트랜스시버는 최대 대역폭이 1.2 GHz인 4슬롯 PXI 모듈에 380 MHz ~ 6, 8 또는 12 GHz의 VSG 및 VSA를 통합하고 있습니다.
주요 특징
- 4슬롯 PXIe 모듈의 최대 12 GHz의 벡터 신호 분석기와 벡터 신호 생성기 통합
- 내장형 1.2 GHz 신호 생성 및 분석 대역폭
- 고출력 전력 최대 >+20 dBm
- 진폭 정확도 <±0.5 dB(생성기와 분석기 모두)
- 뛰어난 SSB 위상 노이즈 <-130 dBc/Hz, 1 GHz(10 kHz 오프셋)에서
- <0.3% EVM의 100 MHz 대역폭 OFDM 신호로 정확한 5G 테스트
- N9065EM1E 시퀀스 분석기 측정 어플리케이션으로 측정 가속화
주요 사양
주파수
12 GHz
DANL @1 GHz
-167 dBm
위상 노이즈 @1 GHz (10kHz 오프셋)
-130 dBc/Hz
유형
Vector Transceiver
주파수
DANL @1 GHz
위상 노이즈 @1 GHz (10kHz 오프셋)
유형
12 GHz
-167 dBm
-130 dBc/Hz
Vector Transceiver
더 보기
대역폭 옵션:
300 MHz
600 MHz
1.2 GHz
Baseband Generator Memory Size:
512 MSa
DANL @1 GHz:
-167 dBm
폼 팩터 :
PXI Module
주파수:
12 GHz
주파수 선택:
6 GHz
8 GHz
12 GHz
Generator/Analyzer Bandwidth:
1.2 GHz
Half Duplex Port:
예
1GHz일 때 고조파:
<-43 dBc
Max. Bandwidth:
1.2 GHz
Maximum Bandwidth:
1.2 GHz
최대 주파수:
12.3 GHz
모듈 유형:
Vector Transceiver
비고조파 @1 GHz:
N/A
@1GHz일 때 출력 전력:
-120 dBm to +20 dBm
성능 레벨:
◆◆◆◆◇◇
위상 노이즈 @1 GHz (10kHz 오프셋):
-130 dBc/Hz
Slots:
4
유형:
Vector Transceiver

M9416A에 관심이 있으신가요?
역량 확대
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?