키사이트 모델 LTPC1 노트북 PC는 키사이트 89600 시리즈 PC기반 벡터 신호 분석기를 지원합니다. 작은 크기에 강력한 힘을 발휘하는 이 컴퓨터는 키사이트 89600 VSA를 제어할 PC가 없으면서 키사이트를 통해 노트북을 구입하고자 하는 고객에게만 제공됩니다. 키사이트에서 사전에 LTPC1에 89600 소프트웨어를 설치하여 기능 테스트를 거친 다음 보내드립니다.
현재 LTPC1에는 1GHz CPU, 512MB RAM, 16MB 비디오 RAM, 10GB 디스크 드라이브, 4X DVD-ROM/CD-RW 드라이브(최소), Cardbus Type II 슬롯 2개, IEEE-1394-1995 인터페이스, Microsoft Windows 2000® 및 휴대 가방이 포함됩니다.