주요 특징

중앙에서 EMC 실험실 운영 관리

EMC용 PathWave Lab Operations를 통해 테스트 워크플로를 현대화하여 어떻게 기존의 종이 기반 프로세스를 없애고 데이터 무결성과 추적성을 높일 수 있는지 알아보십시오. 통합된 플랫폼은 자산, 소프트웨어, 테스트 계획, 결과, 보고서 등 EMC 실험실 전반에 대한 360도 뷰를 R&D 워크플로에 따라 거의 모든 시간과 장소에서 제공합니다. 작업조를 편성하거나 끝없는 피드백 루프를 통해 수동으로 보고서를 작성하느라 시간을 낭비할 필요 없이 결과와 EMC 테스트 자체에 집중할 수 있습니다. 한 발 앞서 EMC 실험실을 효율적으로 관리하여 완전한 가시성과 효율성 및 유연성을 확보할 수 있습니다.

가시성

  • EMC 테스트 역량과 시퀀스를 계획하고 최적화할 수 있습니다. 테스트와 프로젝트를 쉽게 계획, 등록 및 추적할 수 있습니다.
  • 실험실 캘린더를 통한 개요 확보: 자동 필터링, 사전 선택, 일정 제안을 따라 EMC 실험실 워크플로를 간소화할 수 있습니다.
  • 쉬운 협업: 클릭 몇 번이면 쉽게 테스트 계획, 결과, 데이터 및 그 외 보고서와 같은 문서를 생성, 공유, 제어할 수 있습니다.

효율성

  • 보고서, 견적, 작업 기술서(SoW)와 관련해 사전처리된 문서를 활용하여 시간을 절약할 수 있습니다.
  • 보고서를 자동으로 생성 및 배포하여 지원 문서와 함께 결과를 즉시 제공합니다.
  • 데이터 및 통계를 빠르게 분석할 수 있습니다. 보고 시간을 대폭 줄여 줍니다.
다양하고, 유연한 서비스
  • 특정한 요구에 맞춰 실험실 관리 소프트웨어를 맞춤화할 수 있습니다.
  • EMC 테스트 실험실의 크기와 관계없이 자동화, 연결 및 확장이 가능합니다.

EMC 테스트를 위한 PathWave Lab Operations - 테스트 전문가가 만든 테스트 전문가를 위한 솔루션

연결, 그리고 지원성과 자율성이 뛰어난 차량 기술에 대한 트렌드와 전기차(EV) 기술로 전환하는 트렌드가 결합하면서 차량에 설치된 전자장치의 수가 급증하였습니다. 이러한 전자 모듈 중 일부는 높은 주파수에서 작동하며(예: 전기통신 장치, 레이더), 원치 않는 대역내 및 대역외 전자기(EM) 에너지를 방출할 수 있습니다. 또한 작동 주파수와 관계없이 모든 콤포넌트가 외부 및 간섭 에너지에 취약합니다. 이러한 모듈을 가장 잘 통합하기 위해서는 전자기 적합성(EMC)과 전자기 간섭(EMI) 테스트가 굉장히 중요합니다.

규모를 고려하여 EMC 실험실을 관리하고 사람, 프로세스 및 결과를 연결하십시오. 워크플로 관리, 테스트 스루풋 개선, 컴플라이언스 보장과 같은 작업이 점점 더 복잡해지고 있으며, 그와 동시에 이러한 작업은 생산적인 실험실 운영을 위한 핵심 요소에 해당합니다.

EMC 테스트를 위한 PathWave Lab Operations는 다음과 같은 부분에 도움이 됩니다:

  • 테스트 일정 최적화
  • 워크플로 현대화
  • 보고서 생성 자동화
EMC 테스트를 위한 PathWave Lab Operations

다른 도움이 필요하십니까?