검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
E281CS 인라인 동축-도파관 어댑터, 1.0 mm (f) 대 WR-12, 60 ~ 90 GHz
이 1.0 mm (f)와 WR-12 연결용 어댑터를 사용하면 60 GHz ~ 90 GHz 범위에서 작동하는 도파관 디바이스를 쉽게 측정할 수 있습니다.
E-대역(60 GHz ~ 90 GHz)에서 손쉽게 도파관 디바이스를 측정할 수 있습니다.
HIGHLIGHTS
- 60 GHz to 90 GHz
- insertion loss (typical): 0.7 dB
- return loss (typical): 16 dB
- maximum CW power: 10 W
The Keysight E281CS In-line 1.0 mm (f) - to- WR-12 waveguide adapter offers a simple way of measuring waveguide devices in E-band, 60 GHz to 90 GHz.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?