주요 특징

10/100GBASE-KR 64b/66b(링크 트레이닝 디코드 소프트웨어 포함)

  • 30초 이내에 64b/66b 디코드를 표시하도록 스코프 설정
  • 10G/100GBASE-KR 링크 디코드
  • 상태 업데이트 및 계수 업데이트 레지스터와 같이 제어 채널에 대한 상세한 트레이닝 프레임 정보를 얻을 수 있도록 DME(Differential Manchester Encoding)의 링크 트레이닝 디코드
  • 풍부한 통합 프로토콜 레벨 검색에 대한 액세스 지원

100GBASE-KR/CR 64b/66b 솔루션(링크 트레이닝 디코드 소프트웨어 포함)

이 소프트웨어는 64b/66b 디코더와 링크 트레이닝 디코더를 결합하고 있습니다. 이 소프트웨어를 사용하면 64b/66b 데이터와 링크 트레이닝 데이터를 30초 이내에 디코딩할 수 있습니다. 여기에는 100GBASE-KR/CR과 같은 이더넷 기술의 링크 트레이닝과 64b/66b에 대한 구성 가능한 프로토콜 레벨 검색 및 소프트웨어 기반 트리거링이 포함됩니다. DME(Differential Manchester Encoding)라고도 하는 링크 트레이닝 신호는 상태 업데이트 및 계수 레지스터와 같이 제어 채널에 대한 상세 정보를 제공합니다. 여러 탭으로 구성된 프로토콜 뷰어가 파형과 선택된 패킷 간 상관 관계를 보여주므로 시간 상관 추적 마커를 사용해서 물리 및 프로토콜 계층 정보들 간에 빠르게 이동할 수 있습니다. 64b/66b 및 링크 트레이닝 디코더는 100GBASE-KR/CR과 호환됩니다. 이 솔루션은 키사이트 90000 시리즈, V-시리즈, Z-시리즈, UXR-시리즈 오실로스코프와 호환됩니다.

무료 체험판

D9110EKRP의 30일 체험판 라이센스를 받아 보십시오.

D9110EKRP 10G/100GBASE-KR 64b/66b 및 링크 트레이닝 디코드/트리거 소프트웨어는 키사이트 Infiniium 오실로스코프에 미리 설치된 채로 제공되므로 파일을 다운로드하거나 설치할 필요가 없습니다.

D9110EKRP에 관심이 있으신가요?

D9110EKRP 10G/100GBASE-KR 64b/66b 및 링크 트레이닝 디코드/트리거 소프트웨어의 역량 확대

다른 도움이 필요하십니까?