무엇을 찾고 있습니까?
AE6900L 자동차 이더넷 채널 테스트 솔루션
소프트웨어와 하드웨어를 포함하는 채널 테스트
시작 가격
주요 특징
케이블, 커넥터 및 하네스에 대한 자동차 이더넷 적합성 테스트 소프트웨어
차세대 ADAS 시스템에는 더 우수한 속도와 대역폭과 높은 분해능이 요구되는 카메라 및 레이더 시스템이 필요합니다. 자동차 이더넷 표준은 오늘날의 차량과 미래의 커넥티드 차량 관련 요구를 충족하는 더 빠른 데이터 통신을 가능하게 합니다. 하지만 시스템의 채널 또는 링크가 장애 지점을 만들 수 있으며 그에 따른 완벽한 테스트가 필요합니다.
키사이트의 자동차 이더넷 적합성 채널 테스트 솔루션은 손실 또는 크로스톡 없이 원하는 목적지로 정보가 전달되고 있는지 검증합니다.
이 솔루션은 하네스, 케이블 또는 커넥터를 포함하여 채널에 대한 적합성 테스트를 통해 신호 품질 요구 사항을 충족합니다. 이 솔루션은 자동차 이더넷 채널 테스트에 자주 사용하지 않을 때 다른 작업과 테스트에 충분히 활용할 수 있는 기능적, 다목적 하드웨어로 제조되었습니다.
AE6900L 솔루션은 자동차 이더넷 채널의 무결성을 이해하는 데 도움이 되는 하드웨어, 소프트웨어, 액세서리를 번들로 제공합니다.
지원되는 표준
- OPEN Alliance(1000BASE-T1) - TC9 UTP 및 STP 사양에 따른 채널 테스트
- 통신 채널에 대한 OPEN Alliance 100BASE-T1 정의
- IEEE 802.3bw, 802.3bp, 802.3ch
주요 특징
- 자동차 이더넷 채널에 대한 케이블, 하네스 및 커넥터 테스트
- 관련 하드웨어, 소프트웨어 및 액세서리 등 모두를 하나의 모델 번호로 번들 제공
- 소프트웨어에 의한 테스트 계획 생성, 각 측정에 대해 자동으로 네트워크 분석기 설정, 한계선 적용
- 키사이트의 세계적인 벡터 네트워크 분석기의 세 가지 폼 팩터를 사용한 정확하고 반복 가능한 결과
주문 정보
- 이 솔루션은 옵션 TDR을 사용해서 VNA에서 실행됩니다. 벤치탑(E5080B), PXI(M980xA 시리즈) 또는 USB(P5000A 시리즈) 중에서 선택할 수 있습니다. 데이터 시트의 구성 가이드라인을 참조하십시오.
- 이 소프트웨어에는 키사이트 PathWave Test Automation 소프트웨어가 필요합니다.
24포트 VNA 자동차 이더넷 케이블 측정
VNA(벡터 네트워크 분석기)는 채널이 신호에 미치는 영향을 특성화하여 송신기와 수신기 간에 신호 무결성이 유지되도록 합니다. 혹독한 자동차 환경에서 사용되는 케이블 길이를 고려할 때 임피던스와 주파수를 비교하여 채널이 차량 내에서 어떻게 작동할지 예측하는 것이 중요합니다. 이 데모에서는 자동차 이더넷 케이블, 커넥터, 스위치 또는 하네스에 대한 키사이트의 다중 채널 측정 솔루션을 살펴봅니다.
자동차 이더넷 채널 테스트 솔루션의 역량 확대
솔루션 살펴보기

3D 모델 및 애니메이션을 통해 이 솔루션을 구성하는 제품을 좀 더 자세히 살펴보십시오.
특집 리소스: AE6900L 자동차 이더넷 채널 테스트 솔루션
관련 제품
다른 도움이 필요하십니까?