주요 특징

유형

  • 사용자 지정 커넥터(250개 이상의 조합)
  • 비종단
  • 실행 전 중단

우수한 RF 반복성 및 수명

  • RF 반복성: 0.03 dB(표준)
  • 최대 100만 회 사이클의 성능 보장

우수한 RF 성능

  • 삽입 손실: < 0.5 dB ~ 12.4 GHz, < 0.8 dB ~ 18 GHz
  • 아이솔레이션: > 50 dB ~ 12.4 GHz, > 45 dB ~ 18 GHz

키사이트 8761A는 DC에서 18 GHz까지 작동하는 50옴 전송 시스템을 위한 우수한 전기 및 기계 특성을 지닌 단극의 쌍투식 동축 스위치입니다. 광대역 작동, 긴 수명, 낮은 SWR, 우수한 반복성과 자기 래칭 솔레노이드가 특징입니다. 키사이트 8761A 스위치는 작고 가벼워 공간이 제한적인 분야에서 이상적입니다. 다양성과 우수한 전기적 성능 덕분에 자동 테스트와 시스템 어플리케이션에 적합합니다.

8761A 동축 스위치

8761A에 관심이 있으신가요?

관련 리소스

다른 도움이 필요하십니까?