주요 특징

주요 성능 사양
  • 1310 및 1550 nm
  • 20 mW 출력 전력
  • CW 전력 안정성: ±0.03 db(24h)
  • 출력 감쇠

키사이트 81657A 패브리-페롯 레이저 소스는 광대역 콤포넌트 및 파이버의 삽입 손실, 광 반사 손실, PDL 측정을 위한 광 전력계와 함께 사용되는 이중 파장 모듈입니다. 81657A 패브리-페롯 레이저는 역반사에 민감하지 않으며 장단기 분야에 안정적입니다.

단일 및 이중 파장 소스 모듈은 최대 +13 dBm의 출력 전력에 사용할 수 있습니다. 필요한 전력이 적은 분야에서 소스의 출력 전력을 감쇠할 수 있습니다.

Absolute wavelength accuracy
±15 nm
Laser Type
Fabry-Perot
Linewidth/ Spectral bandwidth
<5.5 nm/7.5 nm
Mainframe Compatibility
8163A
8163B
8164A
8164B
8166A
8166B
Max. output power (peak, typ.)
> +13 dBm
Number of Channels
1 channel
Absolute wavelength accuracy
Laser Type
Linewidth/ Spectral bandwidth
Mainframe Compatibility
Max. output power (peak, typ.)
Number of Channels
±15 nm
Fabry-Perot
<5.5 nm/7.5 nm
8163A
8163B
8164A
8164B
8166A
8166B
> +13 dBm
1 channel
더 보기
Absolute wavelength accuracy:
±15 nm
Laser Type:
Fabry-Perot
Linewidth/ Spectral bandwidth:
<5.5 nm/7.5 nm
Mainframe Compatibility:
8163A
8163B
8164A
8164B
8166A
8166B
Max. output power (peak, typ.):
> +13 dBm
Number of Channels:
1 channel
Output power (tuning range):
> +13 dBm
신호 대 SSE 비:
사용불가
Tunability:
fixed wavelength
Wavelength options:
1310+1550 nm

표준 구성

81657A Dual Fabry-Perot Laser Source

81657A에 관심이 있으신가요?

관련 리소스

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?