81000BA - 순수 광섬유 어댑터
- D-shape 어댑터 링, 주문 번호 81000BA #001
- 나사형 어댑터 링, 주문 번호 81000BA #002
_____________________________________________________________________________________________________

나사형 헤드 어댑터
(8152x 광 헤드, 81624DD가 있는 8162x 광 헤드 및 고 전력 광 나사형 줄무늬 어댑터)
유형:
- 81000GA - NEC D4 커넥터 어댑터
- 81000MA - MU 커넥터 어댑터
- 81000PA - E-2000 커넥터 어댑터
- 81000VA - ST 커넥터 어댑터
- 81003LA - LC 커넥터 어댑터
_____________________________________________________________________________________________________

플러그인 D-Shape 어댑터
(8162x 광 헤드용 플러그인 D-Shape 어댑터는 8152x 및 고 전력 광 헤드에 맞지 않습니다)
유형:
- 81001FA - FC/PC 커넥터 어댑터
- 81001KA - SC 커넥터 어댑터
- 81001LA - LC 커넥터 어댑터
- 81001MA - MU 커넥터 어댑터
_______________________

유형:
- 81001PA - E-2000 커넥터 어댑터
- 81003JD - MT-RJ 커넥터 어댑터
- 81003PD - MPX 커넥터 어댑터
- 81003TD - MPO/MTP 커넥터 어댑터
_____________________________________________________________________________________________________

81001ZA - 공 어댑터
- 8162x 광 헤드용 플러그인 D-shape 어댑터
- 고객이 사용자 정의
- 8152x 및 고 전력 광 헤드에 맞지 않음
_____________________________________________________________________________________________________

81624DD - D-shape 어댑터
- 나사형 어댑터를 8162x D-shape 수용부에 연결
_____________________________________________________________________________________________________

81000AF - 필터 홀더
- 직경 = 25.4mm (1.0") 및 두께 1.0mm(0.04") ~ 3.6mm(0.14")의 필터용
- 렌치 포함
_____________________________________________________________________________________________________

81001FF - 10dB 회절 필터
_____________________________________________________________________________________________________

81010BL - 단일 모드 광섬유 렌즈
- 125um 클래딩의 9um 및 10um 코어
- 파장 범위: 900nm ~ 1700nm
- 유효 초점 거리 = 12.9mm (0.51")
- 최대 어퍼처 = 0.13
_____________________________________________________________________________________________________

81050BL - 멀티 모드 광섬유 렌즈
- 125um 클래딩의 50um 및 62.5um 코어
- 파장 범위: 900nm ~ 1700nm
- 유효 초점 거리 = 6.2mm (0.24")
- 최대 어퍼처 = 0.30
_____________________________________________________________________________________________________