Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 제품 및 서비스
- 액세서리
- 랙, 랙마운트 키트 및 랙 액세서리
- 34194A Dual Lock Link Kit
무엇을 찾고 있습니까?
34194A Dual Lock Link Kit
Use with the 34191A 2U Dual Flange Kit to mount two Keysight System II (half-width, 2U height) instruments side by side
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
Use with the 34191A 2U Dual Flange Kit to mount two Keysight System II (half-width, 2U height) instruments side by side
HIGHLIGHTS
키사이트 34194A(5061-8769) 듀얼 연결 잠금 키트는 계측기를 나란히 결합할 때 권장되며 다양한 깊이의 계측기 연결을 포함합니다. 이 키트는 두 개의 키사이트 시스템 II(절반 폭, 2U 높이 - 88.1mm) 계측기를 나란히 장착할 때 34191A 2U 듀얼 플랜지 키트와 함께 사용할 수 있습니다.
키사이트 34194A 듀얼 연결 잠금 키트는 키사이트 34460A, 34461A, 34401A, 34410A, 34411A 및 34420A 디지털 멀티미터, 키사이트 34970A/34972A 데이터 수집/스위치 장치, 키사이트 531xxA 및 53200 시리즈 주파수 카운터, 키사이트 33120A, 33220/250A, 33521A/33522A, 33500B 시리즈 펑션 발생기, 대부분의 E3600 전원 공급기 및 기타 2슬롯, 하프랙 크기 키사이트 제품들과 호환됩니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?