검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
11901B 어댑터, 2.4 mm (f) ~ 3.5 mm (f), DC ~ 26.5 GHz
반사 손실이 >32 dB이고 반복도가 -54 dB인 우수한 RF 성능이 강점입니다
반사 손실이 >32 dB이고 반복도가 -54 dB인 우수한 RF 성능이 강점입니다
주요 특징
키사이트 11901B는 작동 주파수가 DC ~ 26.5 GHz인 2.4 mm(암)-3.5 mm(암) 계측 등급 어댑터입니다.
- 커넥터 유형: 2.4mm(암)-3.5 mm(암)
- 주파수 범위: DC ~ 26.5 GHz
우수한 RF 성능
- 반사 손실: > 32 dB
- 반복도: -54 dB
특징
- 전기 길이: 16.1 mm(0.63인치)
- 전체 길이: 21.1 mm(0.83인치)
- 직경: 8.0 mm(0.31인치)
작동 메모, 키사이트테크놀로지스 2.4 mm 어댑터 및 교정 액세서리를 읽으십시오.
키사이트 어댑터, 2.4 mm, 2.92 mm에 대해 자세히 알아보십시오.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?