업데이트가 필요한 구성요소의 유형에 따라 업데이트가 완료되는 데 최대 60분이 소요될 수 있습니다. 이 시간 동안 섀시에 설치된 계측기 모듈은 전력 소비를 줄이기 위해 ATCA 서비스 상태로 비활성화되며 어플리케이션에 사용할 수 없습니다. 업데이트하는 동안 섀시 팬 속도 역시 달라질 수 있습니다. 업데이트 후에는 설치 완료를 위해 섀시 전원을 껐다 켜십시오.

릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2019-06-28 2.3.13 Enabled the M9537A embedded controller to boot up successfully according to sequence.
릴리스 날짜 버젼
2019-06-28 2.3.13
버전 설명
Enabled the M9537A embedded controller to boot up successfully according to sequence.

다운로드 방법

  1. Click Download button
  2. Save .zip file to host computer (c:/tmp)
  3. Unzip the package to your PC

설치 방법

  1. To open the M9514A Chassis Soft Front Panel, from Windows click:
  2. Start > All Programs > Agilent > AXIe Chassis (M9514) > AXIeC SFP
  3. From the SFP, click Utilities > Update Firmware... and follow the instructions in the dialog boxes and the application help.

라이센스

  • 라이센스 필요 없음

설치 위치: Instrument

운영 체제

  • Windows 7 (SP1)
  • Windows 8.1

선결 조건

  • IO Libraries 16.3 or later 

지원되는 계측기

  • M9514A

다운로드 방법

  1. Click Download button
  2. Save .zip file to host computer (c:/tmp)
  3. Unzip the package to your PC

설치 방법

  1. To open the M9514A Chassis Soft Front Panel, from Windows click:
  2. Start > All Programs > Agilent > AXIe Chassis (M9514) > AXIeC SFP
  3. From the SFP, click Utilities > Update Firmware... and follow the instructions in the dialog boxes and the application help.

라이센스

  • 라이센스 필요 없음

설치 위치: Instrument

운영 체제

  • Windows 7 (SP1)
  • Windows 8.1

선결 조건

  • IO Libraries 16.3 or later

지원되는 계측기

  • M9514A

다운로드 방법

  1. 다운로드 버튼을 클릭합니다.
  2. .zip 파일을 호스트 컴퓨터에 저장합니다 (c:/tmp)
  3. PC에 패키지의 압축을 풉니다.

설치 방법

  1. M9514A 섀시 소프트 전면판을 열려면 Windows에서 다음을 클릭합니다.
  2. 시작 > 모든 프로그램 > 애질런트 > AXIe 섀시(M9514) > AXIeC SFP
  3. SFP에서 유틸리티 > 펌웨어 업데이트...를 클릭하고 대화상자와 어플리케이션 도움말을 따르십시오.

라이센스

  • 라이센스 필요 없음

설치 위치: Instrument

운영 체제

  • Windows 7 (SP1)
  • Windows 8.1

선결 조건

  • IO Libraries 16.3 이상

지원되는 계측기

  • M9514A
SHOW MORE