The A.02.02 revision addresses a database problem which prevents the SMS program from responding correctly to Year 2000 dates. There are also three defects corrected in this revision. Information about the defects is contained in the installation instructions. There are two versions available:

E4900-10027: for standard E4900 systems (e4900.exe).

E4900-10029: for systems with option 003 (e4900_3.exe).

e4900.exe PC Format (DOS), 3158 kB, 26 Mar 99

e4900_3.exe PC Format (DOS), 3349 kB, 26 Mar 99

Installation instructions for A.02.02 Upgrade: e49insta.pdf

Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2004-02-20 A.02.02 N/A
릴리스 날짜 버젼
2004-02-20 A.02.02
Version Description
N/A

다운로드 방법

  • Information Not Available

설치 방법

라이센스

  • Does Not Require a License

다운로드

Installs on: Instrument

운영 체제

  • Other Windows

선결 조건

  • Not Applicable

지원되는 계측기

  • See Documentation
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE