The B.01.04 Cable Fault Location Measurement Personality can be obtained using one of the following two methods:

  • If you already have a license for this personality you can download the latest version from this site for free to a Microsoft Windows based Personal Computer.
  • If you do not have a license for this personality you will need to order an E440xBU-225 upgrade kit.

Note: This Cable Fault Location Measurement Personality version is only for use with ESA-E Series Spectrum Analyzers with firmware version A.07.01 or newer.

The "ESA Personality Installation Procedure" will guide you through:

  • Downloading the installation image
  • Creating an installation floppy disk set
  • Loading the software into your ESA
  • Verifying the installation
Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2008-02-12 B.01.04 Downloadable installation file...
릴리스 날짜 버젼
2008-02-12 B.01.04
Version Description
Downloadable installation file...

다운로드 방법

  • See the Installation Procedure

라이센스

  • Requires a License

부가 소프트웨어 / 유틸리티

Installs on: PC / Instrument

선결 조건

  • See the Installation Procedure

지원되는 계측기

  • E440xBU 225
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE