Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2024-10-28 0.95 Initial release of BDSL files and library package for boundary scan tests using the Boundary Test Card on DDR4 DIMM slots.
릴리스 날짜 버젼
2024-10-28 0.95
Version Description
Initial release of BDSL files and library package for boundary scan tests using the Boundary Test Card on DDR4 DIMM slots.

다운로드 방법

  • Click the Download button to download the TSCTK1802-02 Libraries - Rev0.98 20180725.zip

설치 방법

  1. Extract the zip file
  2. Load the files using the x1149 software

라이센스

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

운영 체제

  • Windows 7 (64-bit)
  • Windows 10 (64-bit)
  • Windows 11 (64-bit)

선결 조건

  • This file requires the x1149 software to work

지원되는 계측기

  • x1149 Boundary Scan Analyzer
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE