이 웹 페이지에서는 RF OUT 포트의 “공장” 교정을 위한 수동 프로세스를 설명합니다. 이 수동 프로세스에서는 FieldFox가 사전 설정된 경우 사용되는 교정 파일을 생성하거나 업데이트합니다. FieldFox가 사전 설정된 경우에 교정 파일이 없으면 다음 에러가 보고됩니다. 110 Factory Calibration File Missing.

이 수동 프로세스에서 제공하는 교정은 TME의 Error Term 테스트에서 제공하는 교정보다 다소 정확도가 떨어지지만 여전히 허용됩니다. "공장" 교정에서는 까다로운 사양이 없습니다.

참고: 이 프로세스는 N9912A 펌웨어 개정판 A.04.54 이전에서만 지원됩니다. 이 프로세스를 사용하기 위해서는 펌웨어를 일시적으로 다운그레이드해야 할 수도 있습니다.

개요

이 프로세스에서는 RF OUT에서 1포트 교정을 수행하며, 계측기 사전 설정에서 사용하는 교정 파일을 생성/업데이트합니다.

상위 수준의 단계는 다음과 같습니다.

  • Lanrunner 프로그램이 PC에 설치됩니다.

  • PC와 FieldFox 간에 LAN 통신이 설정됩니다.

  • Factory Cal 파일이 Lanrunner에 의해 실행되어 프로세스가 완료됩니다.

필요한 장비

Windows PC

LAN 케이블

N타입 교정 키트, FieldFox "T" 교정 키트(1250-3607)가 선호되지만 대부분의 우수 품질의 N타입 교정 키트가 사용될 수 있습니다.

PC에 Lanrunner 프로그램 설치

lanrunner2.zip 을 다운로드해서 PC 데스크탑의 디렉터리에 압축을 풉니다. 압축을 풀면 5개의 새 파일이 만들어집니다.

최근 압축을 푼 setup.exe 파일을 실행합니다. 메시지가 표시되면 Repair LanRunnerApp 옵션을 선택합니다.

(참고: Windows 7에서는 다음 단계의 프로그램 파일 대신에 프로그램 파일(x86)을 사용합니다.)

Copy Factory Cal.txt and simple prompt for testing.txt to c:\program files\keysight technologies\lanrunnerapp\lanrunner files (필요에 따라 기존 파일 덮어쓰기)

WindowsApplication1.exe를 c:\program files\keysight technologies\lanrunnerapp에 복사합니다(이렇게 하면 기존 파일을 덮어쓰게 됩니다).

PC와 FieldFox 간에 통신 설정

지침에 따라 LAN 통신을 설정합니다.

DOS 창을 닫고 텔넷 세션을 종료합니다.

Lanrunner 프로그램 실행

WindowsApplication1.exe를 실행합니다.

FieldFox IP 주소를 입력합니다.

Browse를 클릭하고 Factory Cal.txt를 선택합니다.

Start를 클릭하고 프롬프트에 따라 교정 표준을 RF OUT 포트에 연결합니다. 프롬프트는 별도의 창에 표시됩니다.

프로그램이 완료되면 Lanrunner 창의 최종 텍스트는 "*****COMPLETE*****"가 됩니다.

문제해결 관련 참고사항:

  • 실행 중에 Error 110이 발생할 경우에는 이를 무시하십시오.

  • 때때로 느린 LAN 트래픽으로 인해 프로그램에 오류가 발생할 수 있습니다. 필요한 경우 프로그램을 반복 실행하십시오.

결과 확인

FieldFox를 사전 설정합니다.

교정 키트 표준을 측정하여 교정이 양호한지 확인합니다.