Choose a country or area to see content specific to your location
국가 또는 지역 확인
한국
확인해 주십시오.
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
광대역 특성화를 간소화하세요. 항공우주 및 방위 컴포넌트 테스트에서 최대 15% 할인을 받을 수 있습니다.
50+ GHz 프로브로 802.3ck 및 PCIe® 6.0 설계를 위한 더 빠르고 유연한 테스트를 지원합니다.
HD3 오실로스코프를 구매하시면, 두 가지 무료 소프트웨어 애플리케이션을 선택할 수 있습니다.
최대 4 GHz 대역폭의 신호 분석기로 무선 및 레이더에 대한 정확한 실시간 분석을 지원합니다.
저전류 해상도에서 더 높은 측정 인사이트를 확보하세요.
정밀도, 성능, 그리고 컴팩트한 디자인을 갖춘 신호 소스 및 분석기를 만나보세요.
ADS는 표준 기반 워크플로를 통해 설계 검증 및 규정 준수를 간소화합니다.
빠르고 정확한 위치 기반 RF 전파 시나리오 생성을 위해 설계된 최첨단 레이 트레이싱 솔루션입니다
디지털 및 광학 표준을 위한 고속 AWG로 200+ Gbaud 다중 레벨 변조 신호를 달성하세요.
2025년 CMMC 규정을 준수하고 키사이트와 함께 IT 사이버 보안을 강화하세요. 자세한 내용을 보려면 백서를 다운로드하십시오.
추가 메모리 및 스토리지를 갖춘 NPB는 키사이트의 AI 보안 및 성능 소프트웨어와 AI 스택을 실행합니다.
빠른 혁신을 지속할 수 있도록 우선 지원되는 맞춤형 지원 계획을 확인하세요.
엔지니어가 작성한 콘텐츠와 교육 과정, 앱노트, 동영상 등 최신 기술에 대한 다양한 리소스를 제공합니다.
Keysight Learn은 솔루션, 블로그, 이벤트 등을 포함하여 관심 주제에 대한 몰입형 콘텐츠를 제공합니다.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
혁신의 모든 단계를 가속화할 수 있는 서비스를 살펴보세요.
Behold the new Turbo Encabulator in this episode of Keysight University Live from the Lab – you'll have to see it to believe it!
Lesson 1 - The Electro Turbo Encabulator Reveal and Reviews
Keysight engineer uses technical jargon and nonsensical explanations to describe the device, which is actually a large rotating machine that is used to generate electricity.
hardware
U1281A 휴대형 디지털 멀티미터, 4 ½디지트, IP67
3미터 낙하를 견뎌낼 수 있는 내구성을 갖춘 견고한 60K 카운트, IP67 내수 및 내분진성의 DMM 800시간의 배터리 수명. 키사이트 원격 링크 솔루션이 활성화됩니다.
How to Maximize Power Amplifier Efficiency and Linearity
Use a vector network analyzer with wideband vector signal analysis capabilities using multiple coherent receivers
무엇을 찾고 있습니까?