금융 및 자본 시장 리더십

10개 거래소
38개 은행
400개 금융사
10개 거래소

금융 산업 전문성

주식 시장 그래픽

키사이트는 시카고, 뉴욕, 런던, 파리, 프랑크푸르트, 싱가포르, 홍콩-중국, 도쿄시드니를 비롯한 전 세계의 모든 주요 금융 중심지에 영업 및 영업 지원을 제공합니다. 이러한 영업 직원들은 다년간 금융 서비스 고객에게 상품을 판매한 경력을 보유하고 있으며 금융 및 자본 시장 산업의 특정 요구 사항과 운영 환경을 이해합니다.

저희는 또한 STAC Research, 미국은행협회, UK FinanceFISD와 같은 금융 산업 및 무역 기구의 회원이자 능동적인 참여자입니다. 이를 통해 저희는 금융 산업이 직면한 특정 규제와 기술 문제에 대한 깊은 통찰력을 얻을 수 있습니다.

재무 및 규정 준수를 위한 보안 시계 동기화

TimeKeeper®는 금융 거래 산업을 위한 최고의 엔터프라이즈급 시계 동기화 플랫폼 솔루션입니다. 타이밍 기술 전문가인 FSMLabs와의 파트너십으로 탄생한 TimeKeeper의 혁신적인 솔루션은 전 세계의 데이터 센터 및 하이브리드 클라우드 환경에서 시간이 중요한 어플리케이션 서버와 가상 머신을 마이크로초 미만의 정확도로 안정적으로 동기화할 수 있습니다. 이것은 UTC 및 NIST와 같은 공식 시간 소스에 대한 추적성을 제공합니다.

TimeKeeper

규제 준수

규제 준수

유럽의 MiFID II, 미국의 SEC 또는 전 세계의 현지 규제 기관에 관계없이 금융 부문은 세계에서 가장 규제가 심한 산업 중 하나입니다. 금융 기관이 다음과 같은 다양한 방법으로 까다로운 규정 준수 의무를 충족하도록 지원해 드릴 수 있습니다.

  • 을 사용하여 모든 단일 거래나 매매의 동일한 사본을 생성하고 규정 준수 문제가 발생할 경우 절대적인 사실로 조치
  • 패킷 브로커를 사용하여 패킷에 타임스탬프를 삽입하고 거래 타이밍을 표시
  • TradeVision을 사용하여 대기 시간을 측정하고 최상의 실행 요건을 통해 규정 준수를 입증
  • BreakingPoint 제품을 사용하여 DDoS 공격에 대응하는 사이버 보안 도구가 강화되었음을 증명

마켓 피드 문제를 빠르게 수정

TradeVision — 세계 최고의 고속 피드 품질 모니터링 도구

거래소나 시장 데이터 벤더의 시장 데이터 피드 품질을 모니터링해야 합니까? 거래 문제를 빠르게 식별하고 수정해야 합니까? 성장을 위해 거래 네트워크 용량을 계획해야 합니까? 당사에서는 세계 최고의 시장 데이터 인식 피드 모니터 도구인 TradeVision을 제공합니다. TradeVision은 기존의 패킷 브로커의 기능과 함께 다음 세 가지 주요 영역에서 동급 최고의 기능을 제공합니다.

3가지 Tradevision 이미지

금융 "가정" 모델링

금융 모델링 다이어그램

"가정" 모델링은 실시간 거래 인프라, 소매 뱅킹 어플리케이션 또는 백오피스 뱅킹 시스템과 관계없이 성공적인 금융 기관의 핵심 요소입니다.

  • 본인의 실시간 시장 피드에서 멀티캐스트 갭이 많이 발생하면 어떻게 될까요? 전체 응답 시간과 수익성은 어떻게 될까요?
  • 새로운 지역으로 확장하면 어떻게 됩니까? 네트워크 지연이 5m/s 추가로 발생하면 소매 뱅킹 사용자 경험은 어떻게 될까요?
  • 네트워크에서 패킷 손실이 발생하기 시작하면 어떻게 합니까? 감사 추적에 의존할 수 있습니까?

네트워크 에뮬레이터 II는 네트워크 및 IT 엔지니어가 '가정' 사항을 탐색하고 실제 금융 어플리케이션에 네트워크 장애가 미치는 영향을 확인할 수 있도록 설계되었습니다

뱅킹 보안 강도 테스트

금융 기관은 사이버 범죄자가 높은 가치로 여기는 대상입니다. IT 인프라의 취약성과 민감성을 이해하는 것은 리스크를 줄이는 데 있어 핵심 요소입니다.

모든 각도에서 보안 솔루션을 점검하여 위험을 줄이십시오. 어플리케이션에서 프로토콜, 네트워크 성능에서 연결, 사용자 로드에서 트래픽 유형 확장성까지의 사용자 경험을 파악하십시오.

공격 준비 태세를 보장하십시오. 베타 테스트와 생산 전 단계에서 공격자의 입장에서 생각하고 보안 공격과 과도한 트래픽 부하에 대해 정확히 대응하는 방법을 파악할 수 있도록 훈련하십시오.

보안 교육

속도 요구

달러 표시 속도 증가

초단타매매에서는 나노초가 중요하므로 패시브 광섬유 탭은 훌륭한 네트워크 성능 모니터링 방법을 제공합니다. 파이버 탭은 사이버 보안과 네트워크 성능 도구에 패킷 데이터를 제공하는 신뢰할 수 있고 비용 효율적인 방법입니다. 당사의 광학 탭 제품군은 전 세계 300개 이상의 금융 기관에 배포되며 두 가지 범위의 광학 탭을 제공합니다.

Flex Tap: 다중 스플릿 비율과 파이버 표준 지원의 비용 효율적인 모듈러

패치 탭: 적은 공간을 차지하고 대기 시간이 매우 짧은 어플리케이션에 적합

가시성을 잃지 않고 클라우드로 이동하여 비용을 절감

금융 기관은 사이버 범죄자가 높은 가치로 여기는 대상입니다. IT 인프라의 취약성과 민감성을 이해하는 것은 위험을 감소하기 위한 핵심 요소입니다.

모든 각도에서 보안 솔루션을 점검하여 위험을 줄이십시오. 어플리케이션에서 프로토콜, 네트워크 성능에서 연결, 사용자 로드에서 트래픽 유형 확장성까지의 사용자 경험을 파악하십시오.

공격 준비 태세를 보장하십시오. 베타 테스트와 생산 전 단계에서 공격자의 입장에서 생각하고 보안 공격과 과도한 트래픽 부하에 대해 정확히 대응하는 방법을 파악할 수 있도록 훈련하십시오.

Cloud

관련 리소스

TradeVision 소개

카탈로그 - 지금 바로 계획을 시작해 보십시오

NETWORK VISIBILITY

네트워크 패킷 브로커, 탭, 바이패스 스위치 등 가시성 패브릭을 구축하십시오.

Network Visibility Products Catalog

네트워크 성능 및 보안

네트워크가 실행되는 방식을 파악하여 까다로운 SLA를 준수하고 보호하십시오.

Network Performance and Security Catalog

지금 문의하기

키사이트는 시카고, 뉴욕, 런던, 파리, 싱가포르, 홍콩-중국, 시드니, 도쿄를 비롯한 전 세계 주요 무역 중심지의 자본 시장 내 가시성에 대한 전문적인 지식을 갖춘 영업 사원을 보유하고 있습니다.