Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
배터리 및 충전 인프라
전지, 배터리 및 파워 트레인 콤포넌트를 효율적으로 테스트하여 HEV/EV 인프라를 최적화합니다.

고품질 파워트레인 시스템 보장
전기차와 하이브리드 전기차 기술의 급속한 발전에 따라 운동 에너지를 배터리 에너지로 변환하기 위해 설계된 다양한 차량 내 시스템의 포괄적인 전력 테스트가 필요하게 되었습니다. 최첨단 전기 파워트레인 시스템의 경우, 개발 및 테스트 단계에서 차량을 실제로 운행하기 전에 안전성을 극대화하고 완벽한 작동을 확인하기 위해서 포괄적인 테스트가 필요합니다.
키사이트는 연료 셀에서 배터리에 이르는 고성능 테스트 및 측정 분야의 풍부한 전문성을 바탕으로 고객의 메커트로닉스 테스트 요구를 충족시킵니다. 전자기계 콤포넌트, 전자장치, 마이크로컨트롤러 칩(예: 엔진 제어 장치, ECU) 또는 제어 소프트웨어 등 공장에서 최고의 품질을 갖춘 제품만 시장에 출시하도록 해야 합니다.
자동차 전력 디바이스의 효율성 강화
하이브리드 전기차(HEV)와 전기차(EV) 기술은 자동차 연료 효율을 크게 향상시킵니다. 이러한 기술의 핵심은 바로 전기 파워트레인입니다. 전체 회로의 효율성 평가는 반드시 필요한 중요한 프로세스입니다.
키사이트는 특히 최종 회로 특성을 평가하는 중요한 단계에서 효율성이 높고 안전하며 믿을 수 있는 전기 회로를 개발하는 데 도움을 줄 수 있는 솔루션을 제공합니다.


최첨단 자동차 전력 시스템 검증
키사이트는 최첨단 배터리 및 배터리 관리 시스템, 모터 제어 시스템, 전동 모터 및 DC-DC 컨버터의 설계 또는 제조에 도움이 되는 다양하고 강력한 솔루션을 제공합니다.
HEV/EV 전력 컨버터 개발 가속화
HEV 및 EV의 핵심은 바로 전력 컨버터입니다. 키사이트는 고전압, 고전력 콤포넌트의 테스트를 안전하게 가속화하기 위한 전용 테스트 솔루션과 함께 이 분야에 대한 깊은 전문지식을 제공합니다.

자동차 배터리 및 충전 인프라를 최적화하고 싶으십니까?