다양한 유형과 종류의 무선 기술이 정보기관과 국토 안보 기관에 끊임없이 증가하는 과제를 제시하고 있습니다. 차단/수집/감지/모니터링/추적/트렌드 파악/분석 등 필요한 작업이 무엇이든 관계없이, 키사이트의 다양한 기술 기반과 무선 통신 부문에서 오랜 기간 쌓아온 경험을 통해 조기 감지/평가/응답 가능성을 높여 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.

키사이트의 신호 모니터링 솔루션에는 다양한 휴대용 및 벤치탑 툴을 비롯해 스펙트럼의 밀도를 높이는 다양한 무선 신호를 모니터링하는 소프트웨어 등이 있습니다.

스펙트럼 모니터링 수신기

무선 기술은 RF 스펙트럼을 모니터링하고 RF 간섭으로부터 보호해야 한다는 필요성을 끊임없이 대두시키고 있습니다. 키사이트는 고성능 신호 분석기부터 내기후성 원격 센서와 경제적인 휴대용 신호 분석기까지 스펙트럼 모니터링에 필요한 다양한 툴을 제공합니다.

이미터 위치 추적 워크플로

아래는 이미터 위치 추적에 필요한 기본 단계입니다.
  1. 배포 계획 및 모델링
  2. RF 조사, 신호 분류
  3. 이미터 위치 추적
  4. 신호 분석 및 식별
  5. 스펙트럼 데이터 및 보고서 생성

RF 조사, 신호 분류 자동화

N6820ES Signal Surveyor 4D 소프트웨어는 N6841A RF 센서, M9393A PXI 벡터 신호 분석기, FieldFox 휴대용 분석기 등 많은 RF 수신기와 호환됩니다. 이 소프트웨어를 사용하면 갭프리 모니터링, 고급 에너지 감지, 트리거, 자동 알람 작업을 통해 스펙트럼의 용도를 쉽게 파악할 수 있습니다.

이미터 위치 추적

TDOA(Time Difference of Arrival), RSS(Relative Signal Strength) 또는 고유한 적응형 하이브리드 기법을 사용하는 강력한 지리적 위치 알고리즘은 N6841A RF 센서 네트워크를 사용하여 알 수 없는 RF 이미터의 정확한 위치를 알려줍니다. 지리적 위치 결과 및 SQL 데이터베이스나 Google Earth와 같은 지도 소프트웨어를 내보낼 수 있습니다.

신호 분석 및 식별

IQ 시간계열 레코딩이 완료되고 나면, 해당 레코딩을 키사이트 89601B 벡터 신호 분석 소프트웨어로 로드해서 분석과 복조, 분류 과정을 진행할 수 있습니다.

드론 레이다 컨트롤러(RC)의 TDOA 측정

이 동영상에서는 2.4 GHz 주파수 대역에서 작동하는 DJI Phantom Drone의 SS4D 소프트웨어에서의 RC 지리적 위치 측정 시퀀스를 보여줍니다.

다른 도움이 필요십니까?