항공전자 시스템은 소비자, 상용 및 방위 어플리케이션을 지상부터 비행 환경까지 모두 지원합니다. 제한적인 무선 통신 용량은 음성 기반 트래픽 관리에서 데이터 마이그레이션 및 정보 관리 서비스로의 전환을 야기합니다. 새로운 규제와 정교한 위협은 추가적인 업그레이드와 성능 강화를 요구합니다. 키사이트의 항공전자 테스트 솔루션은 복잡한 비행 환경에서의 시스템 성능을 정확하게 예측하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

표준 컴플라이언스

항공전자 시스템은 레거시 무선 프로토콜이 통신 상호운용성을 유지할 수 있도록 계속 지원해야 합니다. 진폭 변조(AM), 주파수 변조(FM), 단일 측파대(SSB)가 그 예입니다. 공공 안전 및 맞춤형 디지털 형식 무선 테스트와 함께 이러한 테스트를 수행할 수 있는 유연한 모듈러 시스템이 필요합니다. 100 kHz ∼ 6 GHz 범위의 발생 및 분석 기능으로 심플렉스 또는 전체 듀플렉스 무선을 테스트할 수 있어 성능을 보다 확실하게 보장할 수 있습니다.

광학 및 광자 광섬유 케이블 이미지
위협 환경

위협 환경

항공전자 시스템을 겨냥한 정교한 위협이 증가하면서 매월 수천 건의 공격, 사건이 발생하는 것으로 예상되고 있습니다. 공격을 받은 시스템은 정확한 신호를 송수신할 수 없습니다. 유연한 테스트 및 측정 솔루션을 통해 명령, 제어, 통신, 컴퓨터 인텔리전스, 감시 및 정찰(C4ISR) 시스템이 위협과 간섭을 식별, 극복하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

전체적인 시스템 접근

전체적인 시스템 접근

전체 항공전자 시스템의 무결성을 확보하기 위해서는 각 콤포넌트의 성능을 확인하기 위한 안정적이고 신뢰할 수 있는 최신 테스트 도구가 중요합니다. 이러한 콤포넌트에는 음성 통신, 비컨 송신기, GPS 수신기와 항공전자 데이터 버스 시뮬레이션 및 검증이 포함됩니다. 항공전자 시스템은 상태 정보, 항공기 제어, 음성 통신, 상황 인식 및 트래픽 인식 시스템의 필수 요소입니다. 키사이트는 항공전자 시스템의 모든 측면을 테스트하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.

다른 도움이 필요하십니까?