초광대역 무선 소프트웨어 번들

빠듯한 설계 여백과 일정, 복잡한 변조, 끊임없이 변화하는 표준은 광대역 무선 테스트의 복잡성을 증가시킵니다. 키사이트는 초광대역 설계 어플리케이션을 위한 어플리케이션별 하드웨어 및 소프트웨어 번들을 통해 이러한 문제를 쉽게 해결할 수 있도록 도와드립니다. 이러한 번들은 최신 신호 표준과 변조 유형을 지원하며 테스트 요구 사항에서 추측을 배제합니다.

한정된 기간 동안 초광대역 테스트 솔루션을 구매하고 총 번들 가격에서 최대 35% 할인을 받으세요.

애플리케이션 번들

초광대역 무선 설계의 속도 검증

IEEE 802.15.4 고반복 펄스(HRP) 초광대역(UWB)은 모바일 디바이스에 실시간 공간 컨텍스트, 고급 거리 측정, 위치 기반 서비스, 원활하고 안전한 P2P 서비스와 같은 새로운 애플리케이션을 지원함으로써 빠르게 시장에서 채택되고 있습니다.

카테고리 PXI 벡터 트랜시버
하드웨어 M9415A VXT
소프트웨어 N7610EMBC-1FP
89601200C-1FP
89601BHTC-1FP

PathWave 신호 생성으로 초광대역 무선 신호 생성을 간소화하세요.

  • 장치의 특성화 및 검증을 위해 성능 최적화된 참조 신호를 생성합니다.
  • 사실상 왜곡이 없는 테스트 신호로 구성 요소 테스트를 향상시킵니다.
  • 보정된 첨가 신호 손상을 생성하여 수신기 허용 오차를 평가합니다.
  • 트리 스타일 탐색과 그래픽 신호 구성을 갖춘 사용자 인터페이스로 프로세스를 가속화하세요.
  • 새로운 표준과 진화하는 표준에 대한 시장 최초 지원 실적을 계속 유지하며 무선 분야의 선두를 유지하세요.
N9068C 위상 노이즈 측정 어플리케이션
N9068C 위상 노이즈 측정 어플리케이션

PathWave 벡터 신호 분석으로 초광대역 무선 신호의 모든 측면을 살펴보세요.

  • 고해상도 FFT 기반 측정으로 스펙트럼 성능 정량화 타이밍 기능, CCDF 등을 사용하여 시간 도메인 신호 분석
  • 별자리, EVM, 디코딩된 비트와 같은 풍부한 마커 기능과 보기를 통해 오늘날의 최첨단 변조 체계를 특성화합니다.
  • 여러 개의 동시 보기를 표시하는 기능으로 신호 문제를 빠르게 확인합니다.
  • 멀티 도메인 디지털 지속성 및 누적 이력 추적을 통해 수명이 짧은 신호 이벤트를 캡처하고 검토하세요.

주요 리소스

번들 선택에 도움이 필요하신가요?