Choose a country or area to see content specific to your location
벤치 솔루션을 위한 무료 메모리 업그레이드
프로모션 대상 키사이트 디지털 멀티미터와 함수/파형 발생기 구매 시 메모리 무료 제공

더 많은 메모리가 더 나은 테스트와 통찰력을 제공합니다.
최대 2백만 회 판독이 가능하도록 디지털 멀티미터(DMM) 메모리를 늘리면 측정하는 신호에서 더 많은 세부 정보를 캡처할 수 있습니다.
메모리를 업그레이드하면 다음과 같은 작업이 가능합니다.
- 더 오랜 기간 동안 데이터 로깅을 수행하고 사후 분석 작업을 위해 더 많은 판독 값 저장
- 찾기 힘든 과도 신호를 놓치는 일이 없도록 특정 시간 동안 더 높은 분해능으로 디지털화된 신호 캡쳐
채널당 최대 64 MSample까지 파형/함수 발생기의 메모리를 늘리면 더 많은 지점의 복잡한 파형을 생성할 수 있어, 다음과 같은 작업이 가능합니다.
- 테스트 대상 디바이스의 견고성을 테스트할 수 있도록 실제 신호 시뮬레이션
- 보다 심층적인 테스트를 위해 더 길고, 더 복잡한 임의 파형 시퀀스 생성
한정된 기간 동안, 프로모션 대상 키사이트 디지털 멀티미터와 함수/파형 발생기 구매 시 최대 $600 USD 상당의 메모리를 무료로 업그레이드를 받을 수 있습니다.
PathWave BenchVue 소프트웨어로 시간을 절약하고 보다 나은 테스트 통찰력을 확보
PathWave BenchVue 디지털 멀티미터 및 함수 발생기 어플리케이션을 사용하면 벤치 장비를 간단하게 연결 및 제어하고 손쉽게 결과를 캡처할 수 있습니다. 이 제품은 다수의 측정 결과를 동시에 시각화하는 데 도움이 되며 데이터 로깅, 스크린샷 생성, 시스템 상태 저장이 용이합니다. 또한 간단하게 벤치 장비의 과거 상태를 불러와 빠르게 결과를 복제할 수 있으며, 표준 형식으로 측정 데이터를 내보내 더 깊이 있는 분석 작업과 보고서 생성이 가능합니다.
Truevolt 34465A / 34470A 시리즈 디지털 멀티미터
Truevolt 시리즈 디지털 멀티미터는 산업 표준을 준수하면서 노이즈를 최소화하는 동시에 정확한 신호를 확인할 수 있는 탁월한 측정 성능을 제공합니다. Truevolt 시리즈는 특허받은 아키텍처를 통해 측정 분해능과 선형도, 정확도, 속도를 경제적인 가격으로 제공할 수 있는 고급 아날로그-디지털 변환기를 채택하고 있습니다.
Trueform 33500B / 33600A 시리즈 파형/함수 발생기
Trueform 시리즈 파형/함수 발생기는 동급의 다른 함수 발생기보다 더 나은 신호 무결성을 제공하고 지터와 왜곡이 더 적습니다. 최고의 성능을 갖춘 제품을 설계하기 위해서는 깨끗하고 정밀한 저노이즈 신호로 테스트할 수 있도록 지원하는 파형 발생기가 필요합니다. 그러한 파형 발생기가 있으면 측정값에서 설계의 특성을 정확하게 파악할 수 있습니다.
프로모션 시작:
2021년 4월 15일
프로모션 종료:
2022년 05월 31일
프로모션 코드:
6.048
프로모션 대상 국가:
전 세계
프로모션 이용 안내
- 프로모션 신청서 제출: http://www.keysight.com/find/FreeMemoryClaim.
- 질문이 있으십니까? freememory@keysight.com으로 이메일을 보내주십시오.
- 프로모션 코드는 6.048입니다.
- 구매를 원하십니까? 키사이트 담당자 또는 공식 대리점과 연락하십시오.
다른 도움이 필요십니까?