문제 해결을 위해 동반되는 장비

한정된 기간 동안, 프로모션 대상 키사이트 전원 공급기 구매 시 키사이트 U1733C 휴대용 LCR 미터를 무료로 제공해 드립니다. 유도성(L) 또는 용량성(C) 디바이스에 전력을 공급하면 큰 돌입 전류가 발생할 수 있습니다. 이 때 LCR 미터가 있으면 부하의 리액턴스 측정하는 데 도움이 되므로, 과전류로부터 디바이스를 보호하는 전원 공급기를 선택할 수 있습니다.

다음은 반응성 부하를 보호하기 위해 필요한 전원 공급기의 주요 기능입니다.

  • 지연된 과전류 보호
  • 가변 슬루율
  • 전류 제한

U1733C 휴대용 LCR 미터의 장점

벤치탑 미터에 일반적인 특징인 최대 100 kHz의 주파수로 디바이스를 측정할 수 있습니다. 디스플레이에 컴포넌트 유형을 비롯하여 임피던스 측정값, 상응하는 시리즈 저항값, 직류 저항값이 표시됩니다. 배터리 수명이 16시간 정도로 오랜 시간 사용이 가능하므로 편리하게 유도성, 용량성 및 저항(LCR) 측정을 수행할 수 있습니다.

프로모션 시작:
2021년 4월 15일

프로모션 종료:
2022년 5월 31일

프로모션 코드:
6.049

프로모션 대상 국가:
전 세계

프로모션 이용 안내

다른 도움이 필요십니까?