키사이트 PathWave는 컨셉부터 제조, 배포에 이르는 제품 개발 워크플로우를 가속화하는 새로운 설계 및 테스트 소프트웨어 플랫폼입니다.

PathWave는 설계 소프트웨어, 장치 제어 소프트웨어, 어플리케이션 소프트웨어, 생산성 소프트웨어 등 이미 사용하고 있는 기존의 키사이트 설계 및 테스트 소프트웨어 제품 다수를 통합합니다. 또한 PathWave는 일관적인 사용자 경험, 공통 데이터 형식, 제어 인터페이스를 통해 개방적이고 유연한 개발 환경을 지원합니다.

이러한 특성이 모여 제품 설계 워크플로우의 모든 단계에서 하드웨어와 소프트웨어를 통합해 주는 개방성, 확장성, 예측성이 가능한 플랫폼이 만들어집니다.

PathWave Test

Automate, accelerate, and scale across your design and test workflow

제품 출시와 테스트 비용에는 항상 상업적 압력이 가해지기 마련입니다. 설계 및 테스트 소프트웨어는 경쟁이 치열하고 가속화된 제품 개발 라이프사이클에서 성공 여부에 영향을 미칠 수 있습니다.

PathWave Test는 강력한 측정, 테스트 자동화 및 데이터 관리 도구 포트폴리오를 실행할 수 있는 환경을 제공합니다. 또한 전체 테스트 워크플로우에서 조직의 간단하고 빠르고 확장 가능한 소프트웨어 개발을 지원합니다.

  • 일관성있는 측정, 테스트 자동화, 분석 소프트웨어의 실행과 경험
  • 개방적인 모듈형 소프트웨어 아키텍처에서 가속화된 테스트 계획 개발과 빠른 실행 및 확장 용이성
  • 워크 플로우의 어느 지점에서든 데이터에 원활하게 액세스하고 효율적으로 최적화하며 상호 운용성 보장

PathWave FPGA

FPGA programming made easy

최신 테스트 및 측정 어플리케이션에는 맞춤형 실시간 처리가 필요하며 FPGA를 활용하면 이런 목적에 맞게 하드웨어를 프로그래밍할 수 있습니다.

PathWave FPGA는 맞춤형 HW 가속 DSP를 생성, 시뮬레이션하고 장치에 배포할 수 있는 시스템 수준의 FPGA 개발 환경입니다.

  • 보조 그래픽 환경과 고급 언어를 사용하여 신속한 작업 가능
  • 포괄적인 시뮬레이션 및 디버깅 기능을 통해 더 많은 가치 제공
  • DSP IP 라이브러리와 개방형 DSP 에코시스템의 응용 설계로 시간 절약

PathWave Analytics

Find, visualize, understand big data to improve business knowledge

모든 기계는 쉽게 고장날 수 있습니다. 반면에 고객은 운영상의 핵심 성과 지표(KPI) 개선을 위해 신속한 근본 원인 분석을 끊임없이 요구합니다.

PathWave Analytics는 메타 데이터, 측정 데이터 및 환경 데이터를 통해 고급 분석을 수행하는 알고리즘으로 기계 고장을 예측하고 제품 품질과 처리량을 개선하는 인더스트리 4.0 지원의 전자제품 제조 데이터 분석 솔루션입니다.

  • 운영과 자산 관리의 전방위(360º) 감시
  • 실시간 감시 및 이상 감지 자동화
  • 다양한 변수와 다차원 분석을 통한 고급 공정 제어

PathWave Asset Advisor

Do more than manage assets. Discover hidden potential.

테스트 및 측정 장비는 대부분 기업의 재무제표의 자본 비용 항목에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 그러나 테스트 및 관리 장비 사용을 효과적으로 관리하고 극대화하기 위한 포괄적이고 전사적인 프로그램을 갖추고 있는 기업은 거의 없습니다.

PathWave Asset Advisor는 자산 생산성을 대폭 향상하는 데이터 기반 자산 최적화 프로그램의 핵심입니다. 자산 최적화 프로그램은 테스트를 위한 총 소유 비용을 낮추는 전략 방식에 집중합니다.

  • 개방형 작업 기반 사용자 인터페이스로 신속한 자산 검색 및 관리
  • 향상된 최적화, 추적 및 자산 유지보수로 비용 절감
  • 장비 서비스 관리 개선

DesignCon 2018

키사이트의 PathWave 솔루션이 연결된 통합 플랫폼에서 어떻게 설계 사이클의 모든 단계를 연결하여 워크플로우를 가속화하는지 알아보십시오.

다른 도움이 필요십니까?