키사이트는 혁신가들이 RF, 밀리미터파 등의 설계 에뮬레이션, 테스트 과제를 신속하게 해결하여 엔지니어링 한계를 뛰어넘을 수 있도록 지원합니다. 키사이트는 우주, 방위, 오토모티브, 광대역 무선, IoT 네트워크, 5G 및 6G 어플리케이션을 위해 위험을 줄이고 시장 출시 시간을 단축하는 지능형 통찰력을 통해 혁신을 가속화합니다.

프랑스 파리에서 열리는 유럽 마이크로웨이브 위크(EuMW) 2024 부스 301L에서 키사이트 전문가와 함께 혁신을 가속화해 보십시오.

날짜
2024년 9월 22일 - 27일

위치
파리 엑스포 포르트 드 베르사이유
파리, 프랑스

키사이트 부스
301L

애플리케이션 데모 살펴보기

9월 24일부터 26일까지 부스 301L에서 데모 시연을 확인하세요.

  • 비지상파 네트워크

    3GPP 표준은 링크 사전 왜곡 분석 및 카운터 조정을 위해 사용자 단말기의 GNSS와 위성 천문 정보 디코딩을 의무화하고 있습니다.

    이 데모에서는 임의의 궤도 파라미터와 실제 무선 링크 조건으로 가상 위성 비행을 시뮬레이션하는 신호를 생성합니다. 또한, 레이 레이 페이딩 프로파일이 있는 4-경로 다중 경로로 정의된 고밀도 도시 CDL-B와 같은 NTN 테스트 시나리오를 개발하고 3GPP TR38.811에 설명된 대로 궤도 모델링을 포함한 5G NTN 테스트 시나리오를 생성할 것입니다. 페이로드 신호는 컴팩트 IQ 신호 소스, 채널 스튜디오에서 정의된 파형, PROPSIM을 통해 적용된 물리적 채널 조건을 사용하여 생성되며, 벡터 신호 분석 소프트웨어를 사용하여 분석 및 복조가 수행됩니다.

  • 광대역 MIMO 프로토타이핑

    다중 입력/다중 출력(MIMO)과 초광대역폭은 6G가 100Gbps 이상의 데이터 처리량을 달성하는 데 핵심적인 역할을 할 것입니다. 이는 서브-THz 주파수에서 30GHz 이상의 대역폭을 가진 여러 데이터 스트림을 사용하여 가능할 것입니다. 키사이트 솔루션은 다양한 주파수 대역에서 작동하는 다양한 유형의 파형을 프로토타이핑할 수 있는 유연성과 확장성을 제공합니다.

  • 서브-THz 디바이스 분석

    Sub-THz 통신은 이미 고급 개발 중이며, 연구자들은 6G 및 기타 에코시스템을 구현하는 데 필요한 구성 요소를 구축하고 있습니다. 실제 광대역 변조 신호에서 이러한 구성 요소를 테스트하는 것은 시스템 수준 성능을 예측하는 데 매우 중요합니다. 이 데모에서는 엔지니어가 키사이트 벡터 컴포넌트 분석기(VCA) 솔루션으로 최대 40GHz의 변조 대역폭을 가진 테스트 시스템의 잔류 오류 벡터 크기(EVM)를 1% 미만으로 달성하는 방법을 보여드리며, M8199 AWG로 G-밴드 VCA 설정을 통해 달성할 수 있습니다.

  • AI/ML 지원 EDA

    ADS 2025는 3D 회로-EM-열 다중 물리 공동 설계설계 고성능 자동화를 통해 RF 및 밀리미터파에 대한 AI/ML 및 강력한 설계 검증을 지원하고 비선형 부하 풀을 포함한 광대역 전력 증폭기 설계 기술을 지원합니다. 이 데모에서는 새로운 RF 시스템 익스플로러를 통해 PathWave 시스템 설계 2024 U1이 ADS에 어떻게 연결되는지 보여드립니다. 또한 5G NTN 시스템 설계 위한 새로운 통신 PHY 기술을 제공하는 동시에 5G 및 6G 시스템용 RF 트루 위상 배열 설계 위한 AI/ML 기반 모델과 채널의 학습 및 사용이 가능합니다.

  • 정밀 RF 필드 테스트

    이 데모는 최대 54GHz의 펄스를 지원하는 아날로그 신호 발생기를 통해 사용자가 5G/6G 필드 채널 사운딩, 9kHz ~ 54GHz의 EMF 및 EMI 테스트, VDI 믹서를 사용한 최대 220GHz의 밀리미터파 스펙트럼 분석을 수행할 수 있도록 지원합니다.

    키사이트 스펙트럼 관리 소프트웨어(KSMS)는 주파수 레귤레이터와 공공 및 사설 네트워크 사업자가 주파수 자원을 관리하고 간섭 문제를 감지, 위치 파악, 완화하며 RF부터 OTA( over-the-air ) 아날로그 및 디지털 복조에 이르는 풀스택 스펙트럼 최적화를 제공하는 종합 소프트웨어 툴 키트입니다. KSMS는 DC부터 최대 54GHz까지 작동 주파수를 지원하는 키사이트 FieldFox RF 및 MW 분석기와 함께 작동합니다.

  • 신호 소스 특성화

    새로운 키사이트 E5058A 54GHz SSA-X 신호 소스 분석기는 위상 노이즈 측정 감도를 갖추고 있으며 절대 및 잔류 노이즈 (위상 노이즈 AM 노이즈 모두) 측정, 과도 측정, 스펙트럼 분석, 네트워크 분석, 전압 제어 발진기(VCO) 특성화를 비롯한 다양한 측정 기능을 제공합니다. 또한 포괄적인 신호 소스 및 컴포넌트 특성화도 가능합니다.

    이 데모에서는 6G 어플리케이션을 위한 SSA-X 및 E5051AW 위상 노이즈 측정 다운컨버터로 서브-THz 위상 노이즈 측정과 마이크로파 증폭기 잔류 위상 노이즈 및 AM 노이즈 측정을 수행하는 방법을 보여줍니다.

  • 레이더 알고리즘 검증

    키사이트 레이더 장면 에뮬레이터 솔루션은 수백 개의 소형 레이더 표적 시뮬레이터를 최대 512픽셀 해상도와 1.5m 거리의 물체를 에뮬레이션할 수 있는 확장 가능한 화면으로 결합합니다.

    이 획기적인 레이더 장면 에뮬레이션 솔루션은 시야각(FOV)이 제한적이고 4미터 미만의 거리에 있는 물체를 시뮬레이션할 수 없는 기존의 레이더 센서 테스트 솔루션을 극복합니다.

  • 위상 배열 안테나 테스트

    키사이트의 위상 배열 제어 및 교정 테스트 솔루션은 다양한 위상 배열 안테나 성능 검증 테스트를 수행할 수 있는 편리하고 유연한 측정 시스템을 제공합니다. 이러한 테스트에는 고속 이득 및 위상 보정, 유효 등방성 방사 전력(EIRP), 안테나 방사 패턴, 안테나 이득 대 노이즈 온도(G/T), 변조 왜곡, 에러 벡터 크기(EVM), 인접 채널 전력비, 무선 주파수에서 직접 디지털 측정까지 다양한 테스트가 포함됩니다. 이 솔루션은 키사이트의 고성능 테스트 계측기(PNA-X 벡터 네트워크 분석기 및 VXG 벡터 신호 발생기), 테스트 대상 안테나(AUT) 빔포밍 집적 회로, 키사이트의 컴팩트 안테나 테스트 범위(CATR) 포지셔너 및 온도 제어 장치의 디지털 제어를 통합하고 동기화하는 포괄적이고 사용자 친화적인 소프트웨어 인터페이스가 특징입니다.

  • 광대역 액티브 로드 풀

    이 데모에서는 듀얼 채널 VXG-C 벡터 소스와 PNA-X 네트워크 분석기를 사용하여 새로 도입된 광대역 액티브 로드 풀(WALP) 기능을 보여줍니다. 임피던스 튜너 없이 생성된 임의의 주파수 종속 부하 임피던스를 제시했을 때 파워 앰프의 오차 벡터 크기 성능을 시연합니다. 이러한 테스트는 빔 각도에 따라 부하 정합이 변하는 위상 배열 안테나 시스템에 사용되는 전력 증폭기 설계 매우 유용합니다.

키사이트 워크샵 일정

컨퍼런스 내내 키사이트 전문가들의 이야기를 들어보세요. 자세히 알아보기

EuMC 컨퍼런스 워크샵 [WS03]
9월 22일
08:30 - 17:50

객실: 733 / 734

서브-THz 및 6G 통신 링크 특성화를 위한 과제 및 설계 고려 사항.

키사이트 의자: 장 피에르 테시에

키사이트 연사: 수렌 싱, 그렉 주, 세이 포마케손

EuMIC/EuMC 컨퍼런스 워크샵 [WS07]
9월 22일
08:30 - 17:50

객실: 723 / 724

무선 통신용 액티브 위상 어레이의 설계 특성화 및 통합 과제.

키사이트 의자 및 연사: 니자르 메사우디

EuMC 컨퍼런스 워크샵 [WS14]
9월 22일
13:50 - 17:50

객실: 735 / 736

비지상파 네트워크(NTN)용 위상 배열 안테나(PAA)의 특성화, 보정 및 생산 테스트.

키사이트 연사: 더스틴 브라운과 조엘 던스모어

6G 포럼
9월 26일
10:40 - 11:10

Room: E03

6G 애플리케이션 및 스펙트럼을 위한 채널 측정 및 모델링. 자세히 알아보기

키사이트 연사: 니자르 메사우디

자동차 포럼
9월 23일
14:40 - 15:05

Room: E03

고충실도 레이더 오브젝트 에뮬레이션. 자세히 알아보기

키사이트 연사: 발표자: 스벤 라이치

유럽 마이크로웨이브 위크의 전체 일정을 확인하려면 EuMW 위크 컨퍼런스 프로그램을 확인하세요.

질문이 있거나 도움이 필요하신가요?