무엇을 찾고 있습니까?
Eggplant 테스트 자동화
AI 기반 소프트웨어 테스트 자동화를 활용해서 어떤 어플리케이션이나 사용자 인터페이스도 테스트가 가능합니다
50%
더 빠른 테스트 사례 설정 및 배포
3배
더 빠른 기능 테스트 사례 실행
1900만
전자 상거래 사이트에서 연간 테스트를 실행할 수 있는 횟수
75%
모든 회귀 테스트 중 자동화 가능 비율
빠른 속도에서의 품질은 소프트웨어 테스트 자동화에 따라 달라집니다
연속 통합 및 연속 딜리버리(CI/CD) 워크플로의 잠재력을 실현하기 위한 핵심 요소는 바로 자동화된 테스트입니다. 소프트웨어 릴리스 주기가 점점 더 짧아지면서, 전통적인 수동 테스트는 릴리스 지연을 유발해 일정에 뒤처지게 만드는 병목 현상을 유발하므로 더 이상 적합하지 않습니다.
이 점이 바로 Eggplant가 Jenkins, Azure DevOps, GitHub Actions 등 다양한 CI/CD 도구와의 턴키 통합을 제공하는 이유입니다. 또한 드래그 앤 드롭 GUI를 채택하고 있어 정확한 소프트웨어 테스트 자동화가 가능하므로 체크인 시 자동으로 코드를 테스트하도록 배포 도구를 쉽게 설정할 수 있습니다.
맞춤형 코딩과 복잡한 오픈 소스 배포는 잊으십시오. Eggplant를 사용하면 더 빠르게 결함을 찾아내고, 출시 시기를 앞당기고, 릴리스 품질을 대폭 개선할 수 있습니다.
Eggplant로 어떤 작업이 가능할까요?
어떤 디바이스나 시스템에도 적합한 소프트웨어 테스트 자동화
모든 브라우저, 운영 체제 및 디바이스에서 어플리케이션과 디지털 서비스, 웹사이트가 작동하도록 보장하십시오. Eggplant의 AI 기반 소프트웨어 테스트 자동화는 클라우드, 모바일 디바이스 및 데스크탑에서의 사용자 경험을 최적화하여 어플리케이션 성능을 전반적으로 파악할 수 있는 모델 기반 테스트를 제공합니다.

어플리케이션 릴리스를 위한 지속적인 테스트
Eggplant를 사용하여 소프트웨어 릴리스를 수명 주기 초기에(Shift left) 지속적으로 테스트하십시오. 드래그 앤 드롭 인터페이스와 확장 가능한 테스트 통합 프레임워크는 CI/CD 파이프라인에서 자동화된 테스트 스크립트를 유지하는 데 도움이 되므로, 더 빠르게 결함을 찾고 릴리스를 가속화할 수 있습니다.

종합적인 로봇 프로세스 자동화
비즈니스 프로세스를 간소화하고 관리 팀의 부담을 덜어 주십시오. Eggplant는 종합적인 로봇 프로세스 자동화(RPA)를 통해 인적 오류를 최소화하고 직원들의 귀중한 시간을 절약하는 데 도움이 됩니다.

예측적 어플리케이션 성능 모니터링
Eggplant로 웹사이트와 어플리케이션 성능을 지속적으로 모니터링하십시오. 합성/능동 모니터링을 통해 쉽게 성능 문제를 찾아내고, 고객 경험을 개선하고, 전환율을 극대화할 수 있습니다.

간소화된 능률적 모바일 어플리케이션 테스트
Eggplant로 모바일 사용자 경험을 개선하십시오. 로우코드/노코드 모바일 앱 테스트를 활용하여 모든 운영 체제와 네트워크 및 디바이스에서 배포를 가속화하고 최고의 경험을 보장할 수 있습니다.


Forrester, 지속적인 자동화 테스트 플랫폼 부문 리더로 Eggplant 선정
15개 공급자 중 키사이트 Eggplant가 자동화 실행/지속적인 테스트, 테스트 여정, 보고, 분석, 품질 통찰력, 제품 비전, 상용 모델을 포함한 12개 기준에서 최고 점수를 받았습니다.
“키사이트와 Eggplant의 새로운 공동 비전은 디지털 시스템과 제품에 대한 기업 단위 자동화, 테스트 및 보장을 위한 플랫폼으로 자리잡게 될 것입니다.”
Forrester Wave: 지속적인 자동화 테스트 플랫폼, 2022년 4분기, Diego Lo Giudice(사장 겸 책임 애널리스트)
업계 리들이 신뢰하는 Eggplant
-
“...테스트 자동화를 구현하여 최근 Covid-19 관련 상황에서 상당한 완화 효과를 얻을 수 있었습니다. Eggplant는 핵심적인 역량으로, 제품 내에 AI를 사용하여 실행 경로를 최적화하고 결함을 찾아낼 수 있게 된 것을 무척 기쁘게 생각합니다.”
Mike Friedel, Albertsons 소매 고객 솔루션 부문 선임 디렉터
-
“Eggplant 덕분에 팀원들이 더 이상 3일마다 한 번씩 10시간 분량의 테스트 이벤트를 완료하지 않고 매일 24시간 동안 테스트 이벤트를 실행할 수 있게 되었습니다.”
미 육군
-
“저희는 키사이트의 헌신에 큰 감명을 받았으며 Eggplant를 제외하고 이러한 수준의 지원을 제공할 수 있는 벤더는 존재하지 않습니다.”
Michelle divecchis, Sheetz 품질 보증 관리자
-
“...기존 수동 테스트에 비해 전체 테스트 프로세스의 인시(man-hour)를 92%나 줄일 수 있었습니다”
Ms. Mio Azuma, FUJIFILM Software Co 연구원
-
“자동화와 함께 Eggplant의 UI와 이미지 기반 테스트는 우리 팀에 큰 힘이 되었습니다. 자동화 경험이 많지 않은 노련한 테스터와 프로그래밍 경험이 많지 않은 테스터 모두 업무 방식을 개선하고 자신의 능력을 보완할 수 있는 솔루션에 고마움을 표했습니다.”
YeonJin Jin, Line Corporation 자동화 엔지니어
도움이 필요하거나 질문이 있으십니까?