Column Control DTX

4285A Precision LCR Meter

데이터 시트

Specifications

The complete Keysight Technologies, Inc. 4285A specifications are listed below. These specifications are the performance standards or limits against which the instrument is tested. When shipped from the factory, the 4285A meets the specifications listed in this section. The specification test procedures are covered in Keysight 4285A Maintenance Manual (Keysight Part Number 04285-90030).

×

판매 문의 부탁드립니다.

*Indicates required field

선호하는 연락 방식 선택*필수입력항목
Preferred method of communication? 이메일 변경하기
Preferred method of communication?

[키사이트 개인정보 수집 및 이용]
 1. 개인정보 수집 및 이용 동의
 2. 키사이트 파트너 업무 위탁 동의
 3. 키사이트 해외 본사 및 지사 제공 동의

"제출"을 클릭하시면 개인정보 수집 및 이용에 동의한 것으로 간주합니다. 보다 자세한 내용은 홈페이지 하단의 개인정보보호정책 을 참조하시기 바랍니다.

감사합니다!

A sales representative will contact you soon.

Column Control DTX