Column Control DTX

How to Test and Troubleshoot USB4

백서

USB4 is a hardware interface that supports several protocols through the USB Type-C connector. Based on the Thunderbolt protocol specification, the USB4 architecture doubles the bandwidth of USB and enables multiple simultaneous data and display protocols.

It enables users to connect a diverse collection of external devices to a computer. These external devices can be anything from high-resolution displays to external memory drives to docking stations — and they all can connect with the same USB Type-C connector. This connector is small and reversible, removing the frustration of having to figure out the correct way to plug it into a device. 

×

판매 문의 부탁드립니다.

*Indicates required field

선호하는 연락방법을 선택해 주십시오. *필수입력항목
Preferred method of communication? 이메일 변경하기
Preferred method of communication?

[키사이트 개인정보 수집 및 이용]
 1. 개인정보 수집 및 이용 동의
 2. 키사이트 파트너 업무 위탁 동의
 3. 키사이트 해외 본사 및 지사 제공 동의

"제출"을 클릭하시면 개인정보 수집 및 이용에 동의한 것으로 간주합니다. 보다 자세한 내용은 홈페이지 하단의 개인정보보호정책 을 참조하시기 바랍니다.

감사합니다!

A sales representative will contact you soon.

Column Control DTX