InfiniiVision 6000 X-Series Oscilloscopes

Product Fact Sheets

InfiniiVision 6000 X-Series Oscilloscopes

New price performance standard

New price performance standard

New bandwidth standard

Performance meets price: two opposing concepts meet in a portable 6-GHz oscilloscope.

  • Surprisingly low starting prices
  • 210 uVrms noise floor at 1 mV/div (6 GHz)
  • 115 uVrms noise floor at 1 mV/div (1 GHz)
  • Standard hardware bandwidth limit control
  • Only 6” (15 cm) deep, 15 lbs (6.8 kg)

New visualization standard

Quickly troubleshoot your design by visualizing your challenges.

  • > 450,000 wfms/sec update rate
  • Hardware InfiniiScan Zone touch trigger
  • 12.1-inch capacitive multi-touch screen
  • Standard histogram and color grade
  • Optional jitter and real-time eye diagram analysis

New integration standard

Get the power of 7 instruments in 1, fully upgradable.

  • Best-in-class oscilloscope
  • Integrated 16 digital channels on MSO models
  • Serial protocol trigger and decode (option)
  • Integrated dual-channel function/arbitrary waveform generator (option)
  • Integrated 3-digit digital voltmeter
  • Integrated 10-digit counter and totalizer
  • Frequency response analyzer, Bode plots (optional)

Also with multi-language voice control and enhanced color FFT with peak search.

InfiniiVision 6000 X-Series oscilloscope models

Recommended probes and accessories

×

판매 문의 부탁드립니다.

*Indicates required field

선호하는 연락 방식 선택*필수입력항목
Preferred method of communication? 이메일 변경하기
Preferred method of communication?

[키사이트 개인정보 수집 및 이용]
 1. 개인정보 수집 및 이용 동의
 2. 키사이트 파트너 업무 위탁 동의
 3. 키사이트 해외 본사 및 지사 제공 동의

"제출"을 클릭하시면 개인정보 수집 및 이용에 동의한 것으로 간주합니다. 보다 자세한 내용은 홈페이지 하단의 개인정보보호정책 을 참조하시기 바랍니다.

감사합니다!

A sales representative will contact you soon.