Column Control DTX

N4963A Clock Synthesizer 13.5 GHz

데이터 시트

Applications

Designed to extend the operation of the Keysight Technologies, Inc. N4962A serial BERT 12.5 Gb/s for continuous operation from 500 Mb/s to 12.5 Gb/s.

XAUI BERT tester using four N4962A serial BERT 12.5 Gb/s and the N4963A clock synthesizer 13.5 GHz to enable a synchronous four lane BER tester at a fraction of the cost from competitors.

Stand alone lab clock source for general purpose use.

Features

Small compact size

Wide range 500 MHz to 13.5 GHz square wave generator

Jitter injection capability from 1 Hz to 100 MHz

Six pairs of differential outputs, 3 pairs jittered and 3 pairs unjittered

One set of differential outputs offer independent delay adjustment relative to the other outputs

Wide range of amplitude (600 to 2000 mV)

DC offset adjustable for driving different logic types (−2.0 to 2.0 V)

GPIB controllable for automated use

Very low jitter typically < 1.5 ps rms

×

판매 문의 부탁드립니다.

*Indicates required field

선호하는 연락방법을 선택해 주십시오. *필수입력항목
Preferred method of communication? 이메일 변경하기
Preferred method of communication?

[키사이트 개인정보 수집 및 이용]
 1. 개인정보 수집 및 이용 동의
 2. 키사이트 파트너 업무 위탁 동의
 3. 키사이트 해외 본사 및 지사 제공 동의

"제출"을 클릭하시면 개인정보 수집 및 이용에 동의한 것으로 간주합니다. 보다 자세한 내용은 홈페이지 하단의 개인정보보호정책 을 참조하시기 바랍니다.

감사합니다!

A sales representative will contact you soon.

Column Control DTX