Column Control DTX

6030 Series Single-Output, DC Power Supplies 200 W & 1000 W, Autoranging; GPIB

데이터 시트

This series of 200 watt and 1000 watt DC power supplies take the place of multiple power supplies in your test system by providing maximum power at a variety of operating points.

Industry standard SCPI commands and VXIplug&play drivers make system integration easy. Using the serial link, up to 16 power supplies can be connected through one GPIB address. These power supplies have excellent electrical efficiency, making them a good choice for large systems.

-  Autoranging outputs provide maximum power at a variety of operating voltages

- Analog/resistance control of output voltage and current

- Series and auto-parallel connections of multiple supplies

- Built-in measurements and advanced programmable features

- Protection features to ensure DUT safety

×

판매 문의 부탁드립니다.

*Indicates required field

선호하는 연락 방식 선택*필수입력항목
Preferred method of communication? 이메일 변경하기
Preferred method of communication?

[키사이트 개인정보 수집 및 이용]
 1. 개인정보 수집 및 이용 동의
 2. 키사이트 파트너 업무 위탁 동의
 3. 키사이트 해외 본사 및 지사 제공 동의

"제출"을 클릭하시면 개인정보 수집 및 이용에 동의한 것으로 간주합니다. 보다 자세한 내용은 홈페이지 하단의 개인정보보호정책 을 참조하시기 바랍니다.

감사합니다!

A sales representative will contact you soon.

Column Control DTX