Column Control DTX

5517A, 5517B, 5517C, 5517CL, 5517D, 5517DL, 5517EL, 5517FL, 5517GL Laser Heads for Transducer Systems

Product Fact Sheets

Product Fact Sheet

The Keysight Technologies, Inc. 5517 series are Class II helium-neon lasers sources that provide highly stable and accurate 633 nm wavelength light for precision dual-frequency interferometry.

A variety of Zeeman split frequencies, beam size, power levels, and special options are available to meet your systems requirements. Keysight lasers are known for their reliability, with a mean time between failures (MTBF) of greater than 50,000 hours typical.

Key features

- 2 ppb vacuum wavelength stability (1 hour); 20 ppb (lifetime)

- ± 0.1 ppm wavelength accuracy standard; ± 0.02 ppm with optional calibration

- MTBF > 50,000 hours (typical)

×

이메일 변경하기

담당 영업과의 상담을 요청합니다.

체크 박스를 클릭하시면 이메일, 전화 및 문자 광고성 정보 수신동의를 의미합니다. 참고 : 이미 수신 동의를 한 경우 광고성 정보를 계속 받을 수 있으며, 만약 수신 거부를 원하는 경우 https://www.keysight.com/key/privacy에서 신청할 수 있습니다.
[키사이트 개인정보 수집 및 이용]

  1. 개인정보 수집 및 이용 동의
  2. 키사이트 파트너 업무 위탁 동의
  3. 키사이트 해외 본사 및 지사 제공 동의
양식을 작성하여 제출하시면 개인정보 수집 및 이용에 동의한 것으로 간주합니다. 보다 자세한 내용은 개인정보보호정책을 참조하시기 바랍니다.

감사합니다!

귀하의 양식이 성공적으로 제출되었습니다.

Column Control DTX