Column Control DTX

E1834E, E1834G, E1834J, E1834M, E1834Z Mounted Beam Delivery Optics

Product Fact Sheets

Product Fact Sheet

The Keysight Technologies, Inc. E1834x is a series of beam delivery optics in high performance mounts that offer the high pointing stability required for transducer systems. They can be used for routing the laser beam throughout the laser interferometer system and are available in a variety of splitting percentages and mounting configurations.

Key features

- 4 beam splitting percentages and 2 mounting

configurations

- 8 flexure feet designed for 6 °C range

- 416 stainless steel housing for low CTE

- 11 mm clear aperture for up to 9 mm diameter laser beam

- Excellent reflected beam pointing accuracy relative to machined datums

×

이메일 변경하기

담당 영업과의 상담을 요청합니다.

체크 박스를 클릭하시면 이메일, 전화 및 문자 광고성 정보 수신동의를 의미합니다. 참고 : 이미 수신 동의를 한 경우 광고성 정보를 계속 받을 수 있으며, 만약 수신 거부를 원하는 경우 https://www.keysight.com/key/privacy에서 신청할 수 있습니다.
[키사이트 개인정보 수집 및 이용]

  1. 개인정보 수집 및 이용 동의
  2. 키사이트 파트너 업무 위탁 동의
  3. 키사이트 해외 본사 및 지사 제공 동의
양식을 작성하여 제출하시면 개인정보 수집 및 이용에 동의한 것으로 간주합니다. 보다 자세한 내용은 개인정보보호정책을 참조하시기 바랍니다.

감사합니다!

귀하의 양식이 성공적으로 제출되었습니다.

Column Control DTX