이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

M9420A VXT PXIe 벡터 송수신기

판매자:

₩ 57,342,845 일반 가격*

제품 구성

주요 특징 및 기능
  • 무선 소자 및 IoT 디바이스 제조 테스트에서의 신속한 솔루션 생성과 더 빠른 수율
  • 하나의 18슬롯 섀시에 최대 4개의 VXT 계측기를 구성하여 테스트 밀도를 증가시키고 상면적을 줄임
  • 오픈 소스 테스트 라이브러리와 레퍼런스 솔루션으로 개발 시간 단축
  • 내재된 리얼타임 FPGA 가속화 측정으로 결승선에 더욱 가까이 다가가십시오.
  • 표준에 정의된 신호 생성 및 분석을 위하여 입증된 소프트웨어를 사용함으로써 테스트 루틴 최적화
  • KeysightCare Logo - PPX

기본 구성

M9420A VXT Standalone Module for Stimulus/Response Measurements

  • Standalone modular vector transceiver configuration for power amplifier and component test
  • Frequency range from 60 MHz to 3.8 GHz (optional up to 6 GHz)
  • Modulation and analysis bandwidth of 40 MHz and 256 MSa memory (upgradeable to 160 MHz analysis bandwidth and 512 MSa memory)
  • Very linear, high output power to +18 dBm

₩ 57,342,845 구성가격*

제품 구성:
1 M9420A VXT PXIe Vector Transceiver
KeysightCare Assured First Year Support
Fast Power Servo (standard)
Return to Keysight Warranty - 1 year 
0
1 M9420A-504 Frequency range, 60 MHz to 3.8 GHz  50,789,977
1 M9420A-B40 Bandwidth, 40 MHz (standard)  0
1 M9420A-M02 Memory, 256 MSa (standard)  0
1 M9420A-1EA High output power  5,078,502

M9420A VXT Standalone Module for Single Antenna Test

  • Standalone modular vector transceiver configuration for transceiver and single antenna test
  • Frequency range from 60 MHz to 6 GHz
  • Modulation and analysis bandwidth of 40 MHz (upgradeable to 160 MHz) and 512 MSa memory
  • Very linear, high output power to +18 dBm

₩ 82,006,225 구성가격*

제품 구성:
1 M9420A VXT PXIe Vector Transceiver
KeysightCare Assured First Year Support
Fast Power Servo (standard)
Return to Keysight Warranty - 1 year 
0
1 M9420A-506 Frequency range, 60 MHz to 6 GHz  58,042,889
1 M9420A-B40 Bandwidth, 40 MHz (standard)  0
1 M9420A-M05 Memory, 512 MSa  2,901,210
1 M9420A-1EA High output power  5,078,502
1 M9420A-FDX Full duplex port  7,254,629
1 M9420A-HDX Half duplex port  7,254,629

M9420A VXT Compact Signal Generation and Analysis for Stimulus/Response Test

  • Vector transceiver with chassis and controller
  • Optimal for power amplifier and component test
  • Frequency range from 60 MHz to 6 GHz
  • Modulation and analysis bandwidth of 85 GHz (upgradeable to 160 MHz) and 512 MSa memory
  • Very linear, high output power to +18 dBm

제품 구성:
1 73,277,230
1 10,226,164
1 5,605,850
2 257,696
2 490,454
1 M9018B PXIe 섀시: 18슬롯, 3U, 8 GB/s M9018B PXIe 섀시: 18슬롯, 3U, 8 GB/s   전화문의

M9420A VXT Single-antenna Transceiver Testing

  • Vector transceiver with chassis and controller
  • For transceiver testing or integrated devices with a single antenna
  • Frequency range from 60 MHz to 6 GHz
  • Modulation bandwidth of 40 MHz (upgradeable to 160 MHz) and 512 MSa memory
  • Very linear, high output power to +18 dBm

제품 구성:
1 80,531,859
1 10,226,164
1 5,605,850
2 257,696
2 490,454
1 M9018B PXIe 섀시: 18슬롯, 3U, 8 GB/s M9018B PXIe 섀시: 18슬롯, 3U, 8 GB/s   전화문의

관련 소프트웨어

 신호/스펙트럼 분석기를 위한 X-시리즈 측정 어플리케이션
신호/스펙트럼 분석기를 위한 X-시리즈 측정 어플리케이션
  • 사용이 용이한 측정으로 더 많이 보고 더 많이 분석
  • 내장 전문성과 간단해진 작동으로 적절한 측정 및 반복 가능한 결과 보장
  • 신형 계측기 또는 구매 후 업그레이드로 이용 가능
 PathWave Signal Generation
PathWave Signal Generation
  • 파형 재생 및 실시간 신호 생성 기능을 갖춘 신호 생성 소프트웨어
  • 진화하는 무선 시스템에서 다양한 종류의 어플리케이션에 대한 구성요소 및 수신기 테스트
  • 확장 가능한 기능과 성능

함께 구입하면 좋은 제품

 PXI 제품
PXI 제품
  • 업계에서 가장 정확한 측정 과학을 통해 더 빠르게 첫 번째 PXI 기반 측정 통찰력 확보
  • 가장 까다로운 RF/MW 및 디지털 테스트 과제와 측정 과제 해결
  • 입증된 측정 알고리즘 활용
M9300A PXIe Frequency Reference: 10 MHz and 100 MHz
M9300A PXIe Frequency Reference: 10 MHz and 100 MHz
  • 1-slot PXIe module
  • Five 100 MHz outputs
  • One 10 MHz output
  • Internal 10 MHz OCXO timebase output
  • Locks to another reference with a value from 1 to 110 MHz.
S8900A PA 테스트 솔루션
S8900A PA 테스트 솔루션
  • PA/FEM 테스트를 위한 포괄적 소프트웨어 솔루션
  • 테스트 자동화 플랫폼(TAP) 기반
  • 사용이 간편한 테스트 소프트웨어
  • 맞춤 구성하기 쉬운 테스트 시퀀스

* 가격: 한국. 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).