이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N5191A UXG X-시리즈 고속 신호 발생기

판매자:

₩ 130,300,057 일반 가격*

제품 구성

주요 특징 및 기능
  • 현실에 조금 더 다가서십시오: 레이다, 전자전 안테나 테스트 등 점점 복잡해지는 신호 환경 시뮬레이션
  • 필요할 때 신호 시뮬레이션을 생성하여 빠르게 테스트 할 수록 전자전 시스템에서 자신감은 더욱 커집니다. : UXG는 확장 가능한 위협 시뮬레이터
  • 펄스의 특성을 개별적으로 제어하는 긴 펄스 트레인을 생성하기 위하여, PDWs(Pulse Descriptor Words)를 사용
  • 빠른 주파수 튜닝으로 넓은 주파수 범위에 걸친 안테나의 특성을 신속하게 분석
  • 수출 면허가 필요 없는 성능
  • KeysightCare Logo - PPX
포함 사항
  • 10 kHz 주파수 분해능
  • 최대 31.6 GHz에서 100 μs 스위칭 속도; 최대 40 GHz에서 500 µs의 스위칭 속도
  • +10 ~ -10 dBm의 진폭 범위
  • 표준 위상 노이즈 -117 dBc/Hz (typ) @ 10GHz(20 kHz 오프셋)
  • 3.5 mm (f) to 3.5 mm (f) 커넥터 어댑터(20 GHz 모델만 적용)
  • 2.4 mm (f) to 2.4 mm (f) 및 2.4 mm (f) to 2.9 mm (f) 커넥터 어댑터(40 GHz 모델만 적용)
  • 국가별 전원 코드
  • 설명서 세트(CD-ROM)
  • 현장 스타트업 지원 1일

기본 구성

N5191A UXG, Base Performance, Fast-Switching LO, 20 GHz

  • Basic LO hardware configuration
  • Ideal for applications requiring a fast frequency-switching LO
  • -117 dBc/Hz phase noise at 20 kHz offset on a 10 GHz carrier signal
  • Easily configured with additional features and capabilities

₩ 130,300,057 구성가격*

제품 구성:
1 N5191A UXG Agile Signal Generator, modified version
KeysightCare Assured First Year Support
Standard 10 kHz resolution
Standard -10 to +10 dBm amplitude range
Standard adapter, 3.5mm F to 3.5mm F
Return to Keysight Warranty - 1 year
Start up assistance hours, UXG 
0
1 N5191A-52E Frequency range, 10 MHz to 20 GHz  126,003,185
1 N5191A-CC1 100-pin I/O interface (for binary input)  0

N5191A UXG, Fast-Switching LO, Enhanced Capabilities, 20 GHz

  • Enhanced capabilities for versatile LO applications
  • Fast switching speed to 6.89 GHz
  • Easily configured with additional features and capabilities

₩ 231,704,990 구성가격*

제품 구성:
1 N5191A UXG Agile Signal Generator, modified version
KeysightCare Assured First Year Support
Standard -10 to +10 dBm amplitude range
Standard adapter, 3.5mm F to 3.5mm F
Return to Keysight Warranty - 1 year
Start up assistance hours, UXG 
0
1 N5191A-52E Frequency range, 10 MHz to 20 GHz  126,003,185
1 N5191A-FR1 0.001 Hz frequency resolution  28,965,934
1 N5191A-SS3 180ns PDW update rate (normal/list mode) 370ns latency (fast CW mode) to 6.89GHz  72,438,999
1 N5191A-CC1 100-pin I/O interface (for binary input)  0

N5191A UXG, Threat Simulator, 40 GHz

  • Enhanced capabilities for realistic threat simulation
  • Ultra-wide chirps – up to 2.2 GHz
  • Works directly with Pulse Descriptor Words either in List mode or in Agile Controller mode
  • Easily configured with additional features and capabilities

₩ 364,856,235 구성가격*

제품 구성:
1 N5191A UXG Agile Signal Generator, modified version
KeysightCare Assured First Year Support
Standard -10 to +10 dBm amplitude range
Standard adapter set, 2.4mm F-F and 2.4mm F - 2.9mm F
Return to Keysight Warranty - 1 year
Start up assistance hours, UXG 
0
1 N5191A-54E Frequency range, 10 MHz to 40 GHz  190,464,857
1 N5191A-FR1 0.001 Hz frequency resolution  28,965,934
1 N5191A-UT1 AM, FM, phase modulation, LF output, and narrowband chirp license  8,705,816
1 N5191A-WC2 Wideband chirp  47,341,807
1 N5191A-PM2 Pulse Modulation  12,641,950
1 N5191A-SS3 180ns PDW update rate (normal/list mode) 370ns latency (fast CW mode) to 6.89GHz  72,438,999
1 N5191A-CC1 100-pin I/O interface (for binary input)  0

N5191A UXG, Multi-Channel Antenna Calibration (MAC), Fast Switching LO, 40 GHz

  • Provide the MAC downconverters with a fast-switching local oscillator
  • -117 dBc/Hz phase noise at 20 kHz offset on a 10 GHz carrier signal
  • Ensures phase coherence to each downconverter channel

₩ 288,548,494 구성가격*

제품 구성:
1 N5191A UXG Agile Signal Generator, modified version
KeysightCare Assured First Year Support
Standard 10 kHz resolution
Standard -10 to +10 dBm amplitude range
Standard adapter set, 2.4mm F-F and 2.4mm F - 2.9mm F
Return to Keysight Warranty - 1 year
Start up assistance hours, UXG 
0
1 N5191A-54E Frequency range, 10 MHz to 40 GHz  190,464,857
1 N5191A-UT1 AM, FM, phase modulation, LF output, and narrowband chirp license  8,705,816
1 N5191A-PM2 Pulse Modulation  12,641,950
1 N5191A-SS3 180ns PDW update rate (normal/list mode) 370ns latency (fast CW mode) to 6.89GHz  72,438,999
1 N5191A-CC2 50-pin I/O interface (for BCD input)  0

관련 소프트웨어

 생산성 소프트웨어
생산성 소프트웨어
  • 사용하기 쉬운 소프트웨어로 계측기 연결 및 제어
  • 단일 및 다중 계측기 제어 및 시퀀싱
  • 라이선스 설치, 이동 및 관리
  • 교정 및 조정 능력

함께 구입하면 좋은 제품

 UXG와 함께 사용되는 고성능 제품들
UXG와 함께 사용되는 고성능 제품들
UXG를 최대한 활용하십시오.
  • 타의 추종을 불허하는네트워크 분석 성능
  • 오실로스코프의 혁신적인 신기능
  • 신호 분석 시 최고 수준의 성능 달성
 신호 발생기용 밀리미터파 액세서리
신호 발생기용 밀리미터파 액세서리
  • PSG 주파수 범위 확장
  • 50 ~ 1.1 THz
  • 직접 RF 드라이브, 직접 주파수 제어 및 표시, 입력 파워 보호
 RF 및 마이크로웨이브 테스트 액세서리
RF 및 마이크로웨이브 테스트 액세서리
  • 스위치, 믹서, 앰프, 감쇠기, 어댑터 등
  • 정확하고 반복적인 결과 보장
  • 최고의 품질과 신뢰성

* 가격: 한국. 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).