이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E5080A ENA 벡터 네트워크 분석기

판매자:

₩ 51,428,263 일반 가격*

제품 구성

주요 특징 및 기능
  • 9kHz ~ 4.5/6.5/9GHz, 2 또는 4포트, 50옴
  • 넓은 동적 범위 152dB(typical)
  • 빠른 측정 속도 3ms(401 포인트)
  • 낮은 트레이스 노이즈 0.0005dBrms(typical)
  • 고온 안정성 0.005dB/°C
  • 넓은 소스 전력 범위 –90~+15dBm(spec)
  • 고분해능 12.1" 대형 화면의 직관적인 터치 기반 GUI
  • E5071C/8753 코드 호환성
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
  • Assurance Plans
    Lock in support & peak performance from the start
포함 사항
  • E5080A ENA 벡터 네트워크 분석기
  • 설치 가이드
  • CD ROM IO 라이브러리
  • 전원 케이블
  • 교정 인증서

관련 소프트웨어

 네트워크 분석기 소프트웨어
네트워크 분석기 소프트웨어
  • 설계 조사, 특성 분석 및 문제 해결을 위한 네트워크 분석기 소프트웨어 툴
  • 앰프, 필터, 믹서, 재료, 고속 시리얼 인터커넥트 분석 기능 등
  • PNA 및 ENA 네트워크 분석기용
S96007A 자동 픽스처 제거
S96007A 자동 픽스처 제거
  • 비동축 디바이스 측정에서 픽스처 효과를 제거하는 가장 쉬운 방법
  • 2x thru 또는 1포트 측정에서 픽스처 S-매개변수 추출
  • 픽스처를 특성 분석하고 이를 측정에서 제거하기 위한 단계별 마법사
S96082A 스칼라 믹서/컨버터 측정
S96082A 스칼라 믹서/컨버터 측정
  • 믹서/컨버터 측정을 위한 직관적 사용자 인터페이스
  • 주파수 오프셋 스위프
  • 외부 신호 발생기 및 파워 미터 제어
  • 정합 보정 변환 손실 측정
  • 믹서/컨버터의 위상 또는 그룹 딜레이 측정

함께 구입하면 좋은 제품

 네트워크 분석기 액세서리
네트워크 분석기 액세서리
  • 교정 키트
  • 검증 키트
  • 멀티포트 테스트 세트
  • 프로브 및 케이블
  • 그리고 등등
 기계식 및 전자식 교정 키트
기계식 및 전자식 교정 키트
  • 시스템의 알려진 디바이스를 측정하는 커넥터별 교정 표준
  • 단순한 단일 연결 작동
  • 교정 시간은 그대로 유지하면서 탁월한 정확도 제공
 USB 파워 센서
USB 파워 센서
  • U2040 X-시리즈 넓은 동적 범위 파워 센서
  • U2020 X-시리즈 USB 피크 및 평균 파워 센서
  • U8480 시리즈 USB Thermocouple 파워 센서
  • U2000 시리즈 USB 평균 파워 센서

* 가격: 한국. 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).