이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E5063A ENA 벡터 네트워크 분석기

판매자:

₩ 13,994,448 일반 가격*

제품 구성

주요 특징 및 기능
  • 2-포트, 50 ohm, S-파라미터 테스트 세트
  • 테스트 요구 사항과 예산에 가장 적합한 VNA 주파수 옵션을 선택하고, 필요 시 언제든 옵션을 업그레이드
  • 업계 표준 벡터 네트워크 분석기의 일관된 측정 프레임워크로 효율성과 생산성 증진
  • 옵션 011로 PCB 제조 테스트 기능 강화
  • 소프트키를 통한 6개 언어 지원 및 영어/중국어 간체자를 지원하는 내장 도움말 매뉴얼로 더욱 간편하게 운영
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
포함 사항
  • E5063A ENA 벡터 네트워크 분석기
  • E5063A ENA 벡터 네트워크 분석기 설치 가이드
  • CD ROM IO Libraries
  • 전원 케이블
  • 교정 인증서
구매 방법

본 제품은 주로 키사이트 공식 영업 파트너를 통해 판매됩니다.

관련 소프트웨어

E5063A-006 Wireless Power Transfer Analysis
E5063A-006 Wireless Power Transfer Analysis
  • Wireless power transfer efficiency measurements between coils or resonators
  • 2D/3D analysis to visualize dependency of load impedance
  • Affordable solution for wireless power transfer analysis
E5063A-010 Time Domain Analysis
E5063A-010 Time Domain Analysis
  • Reflection and transmission responses in the time domain
  • Up to 1,601 point measurement with low-pass and band-pass modes
E5063A-011 시간 도메인 분석/테스트 마법사
E5063A-011 시간 도메인 분석/테스트 마법사
  • E5063A PCB 분석기(E5063A + 옵션 011)
  • 임피던스(TDR) 와 return loss  (S-파라미터) 측정
  • 정확성과 반복성/재현성
  • 더욱 다양한 언어 지원
  • 보다 견고해진 ESD

함께 구입하면 좋은 제품

 최대 13.5GHz의 주파수를 지원하는 RF 교정 키트
최대 13.5GHz의 주파수를 지원하는 RF 교정 키트
  • 키사이트 13.5GHz 및 낮은 주파수 VNA 제품군의 정밀 교정을 위해 설계된 교정 콤포넌트
  • 기계적 교정 키트와 전자 교정 키트 모두 포함
  • 50Ω 및 75Ω 디바이스를 포괄하는 교정을 위해 키사이트 경제형 교정과 정밀 교정 포함
 USB 스위치
USB 스위치
  • USB 스위치
  • SPDT 및 SP6T
  • DC, 최고 26.5GHz
N1500A 재료 측정 패키지
N1500A 재료 측정 패키지
  • 복잡한 유전율 및 투과도 측정을 자동화하는 소프트웨어
  • 유연한 옵션 구성으로 원하는 측정 방법 선택 가능
  • 단순한 설치 프로그램과 내장된 방법 옵션 로더가 다양한 측정 방법 사이에서 원활하게 전환

* 가격: 한국. 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).