이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N5182B MXG X-시리즈 RF 벡터 신호 발생기 9 kHz ~ 6 GHz

판매자:

₩ 35,940,109 일반 가격*

제품 구성

주요 특징 및 기능
  • 최고의 위상 노이즈 및 스퓨리어스 특성을 겸비한 뛰어난 하드웨어 성능으로 설계를 한계에 도전
  • 업계 최고의 인접 채널 전력 비 (ACPR) 및 출력 파워로 파워 앰프를 구동하고 비선형 동작 특성 분석
  • 공장에서 초기 설정된 160 MHz의 RF 대역폭으로 광대역 디바이스를 테스트
  • LTE, WLAN 및 GNSS를 지원하는 Signal Studio 소프트웨어로 신호 생성에 걸리는 시간 단축
  • 3년 교정 주기와 자체 유지보수를 위한 포괄적인 솔루션으로 소유 비용 절감
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
  • Assurance Plans
    Lock in support & peak performance from the start
포함 사항
  • 표준 위상 노이즈
  • 표준 출력 파워, +18 dBm
  • 전자 감쇠기
  • CW 신호 생성
  • 벡터(IQ) 변조기
  • 50 W의 역방향 파워 보호
  • 국가별 전원 코드
  • 설명서 세트(CD-ROM)

기본 구성

MXG, 벡터, 기본 성능, 3 GHz, 80 MHz 대역폭

  • 범용 성능 벡터 신호 발생, 9 kHz ~ 3 GHz(80 MHz 대역폭)
  • 위상 노이즈 -134 dBc/Hz @ 1 GHz(20 kHz 오프셋)
  • 추가적 성능과 기능으로 간편하게 구성

₩ 35,940,109 구성가격*

제품 구성:
1 N5182B MXG X-Series RF Vector Signal Generator
Standard front panel connector configuration
CD-ROM containing the documentation set
Return to Keysight Warranty - 1 year 
0
1 N5182B-503 Frequency range, 9 kHz to 3 GHz  26,574,409
1 N5182B-656 ARB baseband generator (80 MHz RF bandwidth, 32 MSa)  9,365,700

MXG, 벡터, LTE-A 파워 앰프 테스트, 3 GHz, 160 MHz 대역폭

  • LTE-A 고성능 파워 앰프 테스트용 벡터 신호 발생, 9 kHz ~ 3 GHz, +24 dBm 파워, 160 MHz 대역폭
  • < -69 dBc 미만의 인접 채널 누설 전력(ACLR)으로 매우 선형적인 파워(10 MHz LTE e-TM 1.1 @ +5 dBm rms 파워)
  • 최대 0.2% EVM(10 MHz LTE e-TM 3.1 @ +10 dBm rms 출력 파워)
  • LTE-A FDD를 위한 Signal Studio는 빠르고 편리한 신호 생성을 지원
  • 추가적 성능과 기능으로 간편하게 구성

₩ 67,868,216 구성가격*

제품 구성:
1 N5182B MXG X-Series RF Vector Signal Generator
Standard front panel connector configuration
CD-ROM containing the documentation set
Return to Keysight Warranty - 1 year 
0
1 N5182B-503 Frequency range, 9 kHz to 3 GHz  26,574,409
1 N5182B-1EA High output power  3,547,871
1 N5182B-UNV Enhanced dynamic range  3,547,871
1 N5182B-657 Upgrade baseband generator to 160 MHz RF bandwidth  13,354,725
1 N5182B-656 ARB baseband generator (80 MHz RF bandwidth, 32 MSa)  9,365,700
1 N7624B Signal Studio for LTE/LTE-Advanced FDD  0
1 N7624B-3FP Connect to N5182/62 MXG, N5172 EXG, fixed perpetual license  0
1 N7624B-HFP Basic LTE FDD, fixed perpetual license  7,714,380
1 N7624B-JFP Basic LTE-Advanced FDD, fixed perpetual license  3,763,260

MXG, 벡터, WLAN 802.11ac 테스트, MIMO 지원, 6 GHz, 160 MHz 대역폭

  • WLAN 802.11ac 고성능 테스트용 벡터 신호 발생, 9 kHz ~ 6 GHz, +19 dBm 파워, 160 MHz 대역폭
  • 160  MHz 802.1 ac @ +3 dBm에서 최대 0.4%의 EVM으로 매우 선형적인 파워
  • 여러개의 소스를 마스터-슬레이브로 동기화하여 MIMO 지원
  • WLAN용 Signal Studio는 파워 앰프 및 수신기 테스트를 위하여 802.11ac 신호 발생을 빠르고 간편하게 생성
  • 추가적 성능과 기능으로 간편하게 구성

₩ 81,258,355 구성가격*

제품 구성:
1 N5182B MXG X-Series RF Vector Signal Generator
Standard front panel connector configuration
CD-ROM containing the documentation set
Return to Keysight Warranty - 1 year 
0
1 N5182B-506 Frequency range, 9 kHz to 6 GHz  42,475,812
1 N5182B-1EA High output power  3,547,871
1 N5182B-UNV Enhanced dynamic range  3,547,871
1 N5182B-657 Upgrade baseband generator to 160 MHz RF bandwidth  13,354,725
1 N5182B-656 ARB baseband generator (80 MHz RF bandwidth, 32 MSa)  9,365,700
1 N7617B Signal Studio for WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/ah/ax  0
1 N7617B-3FP Connect to N5182/62 MXG, N5172 EXG, fixed perpetual license  0
1 N7617B-GFP Basic 802.11ac WLAN, fixed perpetual license  5,007,984
1 N7617B-TFP Advanced 802.11ac WLAN, fixed perpetual license  3,958,392

MXG, 벡터, LTE 기지국(BTS, eNodeB), 리얼타임 베이스밴드, 3 GHz, 80 MHz 대역폭

  • LTE기지국(BTS, eNode-B)의 적합성 테스트용 벡터 신호 발생, 9 kHz ~ 3 GHz, 실시간 HARQ ACK/NACK 테스트
  • -69 dBc 미만의 LTE ACPR 및 최대 0.2%의 LTE EVM으로 선형성이 매우 높은 고출력 파워
  • LTE FDD용 Signal Studio는 실시간 스루풋 수신기 성능 테스트를 포함한 간편한 적합성 테스트 지원
  • 추가적 성능과 기능으로 간편하게 구성

₩ 105,321,069 구성가격*

제품 구성:
1 N5182B MXG X-Series RF Vector Signal Generator
Standard front panel connector configuration
CD-ROM containing the documentation set
Return to Keysight Warranty - 1 year 
0
1 N5182B-506 Frequency range, 9 kHz to 6 GHz  42,475,812
1 N5182B-1EA High output power  3,547,871
1 N5182B-UNV Enhanced dynamic range  3,547,871
1 N5182B-660 Upgrade baseband generator with real-time capability  8,027,743
1 N5182B-656 ARB baseband generator (80 MHz RF bandwidth, 32 MSa)  9,365,700
1 N5182B-403 Calibrated AWGN, fixed perpetual license  7,869,424
1 N7624B Signal Studio for LTE/LTE-Advanced FDD  0
1 N7624B-3FP Connect to N5182/62 MXG, N5172 EXG, fixed perpetual license  0
1 N7624B-WFP Advanced LTE/LTE-Advanced FDD real-time R9/R10 UL, fixed perpetual license  13,369,572
1 N7624B-SFP Advanced LTE FDD, fixed perpetual license  5,639,436
1 N7624B-HFP Basic LTE FDD, fixed perpetual license  7,714,380
1 N7624B-JFP Basic LTE-Advanced FDD, fixed perpetual license  3,763,260

MXG, 벡터, GNSS 수신기, 리얼타임 베이스밴드, 3 GHz, 80 MHz 대역폭

  • 9 kHz ~ 3 GHz, 실시간 다중 위성 시뮬레이션
  • GNSS용 Signal Studio는 GPS, GLONASS, Beidou, Galileo를 위한 수신기 테스트를 지원
  • LOS 및 다중 경로 신호에 대해 최대 56개 채널을 시뮬레이션
  • 위성의 가시성, 파워, 의사 거리 오차 및 다중 경로를 실시간으로 변경
  • 고정 또는 이동식 수신기를 고려하여 정적 또는 동적 시나리오를 지원
  • 최대 7일 연속 시나리오 생성 모드
  • WLAN을 포함한 2G, 3G 및 4G 어플리케이션을 간편하게 추가할 수 있도록 구성

₩ 118,708,950 구성가격*

제품 구성:
1 N5182B MXG X-Series RF Vector Signal Generator
Standard front panel connector configuration
CD-ROM containing the documentation set
Return to Keysight Warranty - 1 year 
0
1 N5182B-503 Frequency range, 9 kHz to 3 GHz  26,574,409
1 N5182B-1EA High output power  3,547,871
1 N5182B-UNV Enhanced dynamic range  3,547,871
1 N5182B-660 Upgrade baseband generator with real-time capability  8,027,743
1 N5182B-656 ARB baseband generator (80 MHz RF bandwidth, 32 MSa)  9,365,700
1 N7609B Signal Studio for Global Navigation Satellite Systems (GNSS)  0
1 N7609B-SFP Advanced GLONASS real-time and scenario generation, fixed perpetual license  17,081,928
1 N7609B-3FP Connect to N5182 MXG, N5172 EXG, fixed perpetual license  0
1 N7609B-UFP Advanced Galileo real-time and scenario generation, fixed perpetual license  17,081,928
1 N7609B-WFP Advanced Beidou real-time and scenario generation, fixed perpetual license  17,765,496
1 N7609B-PFP Advanced GPS real-time and scenario generation, fixed perpetual license  15,716,004

MXG, 벡터, 라디오 테스트, 리얼타임 베이스밴드, 3 GHz, 80 MHz 대역폭

  • 경찰 및 군 무전용 테스트 벡터 신호 발생, 9 kHz ~ 3 GHz, +18 dBm 파워, 80 MHz 대역폭
  • 블로커 테스트를 고려한 -134 dBc/Hz @ 1 GHz(20 kHz 오프셋)의 위상 노이즈
  • APCO25, TETRA, QAM, FSK, QPSK 등 실시간 맞춤형 변조
  • AM, FM, PM 및 좁은 펄스 변조
  • 복합 변조 및 SINAD 오디오 테스트를 위한 다중 내장 펑션 발생기
  • LTE 같은 추가 기능들로 간편하게 구성

₩ 64,862,156 구성가격*

제품 구성:
1 N5182B MXG X-Series RF Vector Signal Generator
Standard front panel connector configuration
CD-ROM containing the documentation set
Return to Keysight Warranty - 1 year 
0
1 N5182B-506 Frequency range, 9 kHz to 6 GHz  42,475,812
1 N5182B-656 ARB baseband generator (80 MHz RF bandwidth, 32 MSa)  9,365,700
1 N5182B-303 Multifunction generator  2,144,707
1 N5182B-UNT AM, FM, phase modulation  1,299,902
1 N5182B-UNW Narrow pulse modulation  1,706,611
1 N5182B-403 Calibrated AWGN, fixed perpetual license  7,869,424

MXG, 벡터, 디지털 비디오, 리얼타임 베이스밴드, 3 GHz, 80 MHz 대역폭

  • 디지털 비디오용 테스트 벡터 신호 발생, 9 kHz ~ 3 GHz(80 MHz 대역폭)
  • 객관적 BER 수신기 감도 테스트 및 주관적 비디오 품질 테스트
  • 512M 샘플 메모리를 겸비한 실시간 변조로 연속적인 PN23 데이터 또는 2시간의 MPEG 스트리밍을 지원
  • 추가적 성능과 방송 표준으로 간편하게 구성

₩ 77,068,202 구성가격*

제품 구성:
1 N5182B MXG X-Series RF Vector Signal Generator
Standard front panel connector configuration
CD-ROM containing the documentation set
Return to Keysight Warranty - 1 year 
0
1 N5182B-506 Frequency range, 9 kHz to 6 GHz  42,475,812
1 N5182B-660 Upgrade baseband generator with real-time capability  8,027,743
1 N5182B-656 ARB baseband generator (80 MHz RF bandwidth, 32 MSa)  9,365,700
1 N5182B-022 Upgrade baseband generator memory from 32 Msa to 512 Msa  8,027,743
1 N7623B Signal Studio for Digital Video  0
1 N7623B-3FP Connect to N5182/62 MXG, N5172 EXG, fixed perpetual license  0
1 N7623B-EFP Advanced DVB-T/H real time, fixed perpetual license  9,171,204

관련 소프트웨어

 Signal Studio 소프트웨어
Signal Studio 소프트웨어
  • 파형 재생 및 실시간 신호 생성 기능을 갖춘 신호 생성 소프트웨어
  • 진화하는 무선 시스템에서 다양한 종류의 어플리케이션에 대한 구성요소 및 수신기 테스트
  • 확장 가능한 기능과 성능
 SystemVue ESL(Electronic System-Level) 설계 소프트웨어
SystemVue ESL(Electronic System-Level) 설계 소프트웨어
  • 베이스밴드/PHY 환경을 위한 동급 최고의 RF 충실도
  • 테스트 통합으로 실제 세계 성숙도 가속화 및 모델 기반 설계 흐름 간소화
  • 네트워크로 연결된 작업 그룹이 설계 재사용과 베이스밴드 및 RF 시너지 활용을 최대화할 수 있도록 가격 책정
 생산성 소프트웨어
생산성 소프트웨어
  • 사용하기 쉬운 소프트웨어로 계측기 연결 및 제어
  • 단일 및 다중 계측기 제어 및 시퀀싱
  • 라이선스 설치, 이동 및 관리
  • 교정 및 조정 능력

함께 구입하면 좋은 제품

 X-시리즈 신호 분석기
X-시리즈 신호 분석기

키사이트의 최첨단 신호 분석기로 복잡성을 간파하십시오.

  • 최고 성능의 리얼타임 분석부터 필수 측정에 이르기까지 넓은 선택의 폭
  • 가장 광범위한 어플리케이션별 소프트웨어로 원버튼 측정 또는 심층적 문제해결 달성
  • 주파수, 대역폭, 리얼타임 분석, CPU 등의 업그레이드를 통해 진화하는 기술 변화와 동행
  • 어떤 계측기를 선택하시든 R&D부터 제조까지 100% 코드 호환성을 통해 조직 전체에서 일관된 측정 촉진
 파워 미터 및 파워 센서
파워 미터 및 파워 센서
  • 파워 미터와 파워 센서
  • RF 파워와 마이크로웨이브 신호를 정확하게 측정
  • 피크 및 평균 파워 측정을 위한 고성능 솔루션
 MXG와 함께 사용되는 기타 제품들
MXG와 함께 사용되는 기타 제품들
MXG와 함께 사용되는 다음 제품들을 통해 투자 가치를 극대화하십시오.
  • RF 및 마이크로파 테스트 액세서리를 통해 테스트 셋업을 단순화하고 최상의 측정 결과를 확보
  • 디지털 신호 인터페이스 모듈을 통해 신속하고 유연한 디지털 입력 및 출력 달성

* 가격: 한국. 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).