이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E5061B ENA 벡터 네트워크 분석기

판매자:

₩ 33,359,664 일반 가격*

제품 구성

주요 특징 및 기능
  • 다양한 테스트 세트 옵션 중에서 테스트 요구 사항에 가장 적합한 구성을 선택: 100 kHz ~ 1.5 GHz/3 GHz, 2-포트, 50 또는 75 ohm, 전송/반사 또는 S-파라미터 테스트 세트
  • LF-RF 옵션 (Option 3L5)으로 광범위한 어플리케이션 지원: 5 Hz ~ 3 GHz, 2-포트, 50 ohm, S-파라미터 테스트 세트, 이득-위상 테스트 포트, 내장 DC 바이어스 소스
  • 하나의 계측기에 어플리케이션을 맞춤 구성하기 위하여 네트워크 분석과 임피던스 분석을 결합 (Option 3L5와 005 결합)
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
포함 사항
  • E5061B ENA 벡터 네트워크 분석기
  • E5061B ENA 벡터 네트워크 분석기 설치 가이드
  • CD ROM IO Libraries
  • 전원 케이블
  • 교정 인증서

관련 소프트웨어

 네트워크 분석기 소프트웨어
네트워크 분석기 소프트웨어
  • 설계 조사, 특성 분석 및 문제 해결을 위한 네트워크 분석기 소프트웨어 툴
  • 앰프, 필터, 믹서, 재료, 고속 시리얼 인터커넥트 분석 기능 등
  • PNA 및 ENA 및 USB 네트워크 분석기용
 E5061B ENA LF-RF 벡터 네트워크 분석기(옵션 005)를 위한 임피던스 분석
E5061B ENA LF-RF 벡터 네트워크 분석기(옵션 005)를 위한 임피던스 분석
  • 옵션 3L3/3L4/3L5의 E5061B ENA LF-RF 벡터 네터워크 분석기를 위한 임피던스 분석 능력
  • 광범위한 콤포넌트 테스트 픽스처와 호환
  • 테스트 픽스처를 위한 교정/보상 능력
  • 동등 회로 분석
E5061B-010 Time Domain / Fault Location Analysis
E5061B-010 Time Domain / Fault Location Analysis
  • Fully error-corrected time domain reflection or transmission response
  • Up to 1,601 point measurement with low-pass and band-pass modes
  • Gating available to remove unwanted responses

함께 구입하면 좋은 제품

 최대 13.5GHz의 주파수를 지원하는 RF 교정 키트
최대 13.5GHz의 주파수를 지원하는 RF 교정 키트
  • 키사이트 13.5GHz 및 낮은 주파수 VNA 제품군의 정밀 교정을 위해 설계된 교정 콤포넌트
  • 기계적 교정 키트와 전자 교정 키트 모두 포함
  • 50Ω 및 75Ω 디바이스를 포괄하는 교정을 위해 키사이트 경제형 교정과 정밀 교정 포함
16201A 7mm 단말기 어댑터 키트
16201A 7mm 단말기 어댑터 키트
  • 7mm 테스트 픽스처가 있는 E5061B-3L5/3L4/3L4 LF-RF 네트워크 분석기를 위한 어댑터
  • E5061B-005 임피던스 분석 옵션을 통한 임피던스 측정 능력
  • 임피던스 분석기를 위한 광범위한 콤포넌트 테스트 픽스처와 호환

* 가격: 한국. 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).