이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N9021B MXA Signal Analyzer, Multi-touch, 10 Hz to 50 GHz NEW!

판매자:

제품 구성

주요 특징 및 기능
  • Evolve test needs of advanced wireless R&D and manufacturing with the widest analysis bandwidth in its class and the superior phase noise performance at high frequencies
  • See through the complexity of challenging signals with RTSA and industry-leading PathWave 89600 VSA
  • Simplify testing with one-button measurements from PathWave X-Series Applications
  • Enable faster test time with enhanced frequency sweep algorithm and hardware-based signal processing without compromise in RF performance
포함 사항
  • Spectrum analyzer measurement application
  • I/Q Analyzer measurement application
  • PowerSuite one-button power measurements
  • Quad-core, high-performance processor, 16 GB RAM, removable solid-state drive
  • Windows 10 Enterprise IoT (as opposed to WES7)
  • Analysis bandwidth is determined by bandwidth licensing
  • Benchtop configuration
  • Getting Started Guide
  • Country-specific power cord

관련 소프트웨어

 PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA)
PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA)
  • 포괄적인 복조 및 벡터 신호 분석
  • 전체 다중 무선 프레임에서 MAC, RLC, RRC 계층 메시지의 디코딩 및 검증
  • 셀룰라, 무선 연결, 항공 우주, 방위, 일반 용도

함께 구입하면 좋은 제품

 마이크로웨이브 신호 발생기(VXG)
마이크로웨이브 신호 발생기(VXG)
디바이스 성능에 대한 확신을 더 빠르게 얻으십시오.
  • 단일 장치에 2GHz 변조 대역폭을 포함한 세계 최초의 이중 채널 44GHz 벡터 신호 발생기로 시스템 테스트 복잡성을 완화하십시오.
  • 업계 최고의 출력 파워 대 EVM 및 ACPR 성능을 통해 mmW 기술이 야기하는 OTA 시스템 경로 손실 과제를 해결하십시오.
  • PathWave 신호 생성을 이용해서 제품 개발 수명 주기를 촉진하고 5G NR 콤포넌트 특성분석에 대한 더 큰 자신감을 확보하십시오.
 X 시리즈 신호 발생기(MXG, EXG, CXG)
X 시리즈 신호 발생기(MXG, EXG, CXG)
R&D의 골든 레퍼런스와 제조에서 필수적인 신호로 최고의 설계를 테스트
  • 최고의 성능을 위해 미세 조정된 순도와 정밀성으로 디바이스의 한계에 도전
  • 비용 대비 효과적인 필수 신호 생성으로 더 빠른 스루풋, 더 우수한 가동시간 실현
  • 크기, 속도 및 비용 면에서 최고의 선택인 교정 수준의 PSG와 함께 오늘날 최고 수준의 마이크로웨이브 시스템 구동
  • Signal Studio 소프트웨어로 신호 생성에 사용하는 시간 단축
  • 3년 교정 주기와 자체 유지보수를 위한 가장 종합적인 솔루션으로 소유 비용 절약
 MXA와 함께 사용되는 추가 제품들
MXA와 함께 사용되는 추가 제품들
  • 스마트 고조파 믹서를 통해 작동 주파수 확장
  • RF 및 마이크로파 테스트 액세서리를 통해 테스트 셋업을 단순화하고 최상의 측정 결과를 확보

* 가격: 한국. 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).