이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E5080B ENA Vector Network Analyzer

판매자:

제품 구성

주요 특징 및 기능
  • 9 kHz to 4.5/6.5/9/14/20 GHz, 100 kHz to 26.5/32/44/53 GHz
  • The most flexible and integrated ENA network analyzer
  • Choose from a wide range of measurement application to gain deeper insight into your RF test
  • Second source available on 4-port models (Opt. 4x2)
  • Features the same intuitive GUI as Keysight’s high-performance network analyzers
  • E5071C code compatibility
  • KeysightCare Logo - PPX
포함 사항
  • E5080B ENA vector network analyzer
  • E5080B ENA vector network analyzer Installation guide
  • Power cable
  • Certificate of calibration

관련 소프트웨어

 네트워크 분석기 소프트웨어
네트워크 분석기 소프트웨어
  • 설계 조사, 특성 분석 및 문제 해결을 위한 네트워크 분석기 소프트웨어 툴
  • 앰프, 필터, 믹서, 재료, 고속 시리얼 인터커넥트 분석 기능 등
  • PNA 및 ENA 및 USB 네트워크 분석기용
S96010A 시간 도메인 분석
S96010A 시간 도메인 분석
  • 완전하게 에러 보정된 시간 도메인 반사 또는 전송 응답
  • 원치 않는 응답을 제거하기 위해 게이팅 사용 가능(예: 테스트 픽스처에서 제거)
  • 주파수 도메인의 시간 도메인 변환, 또는 시간 도메인의 주파수 도메인 변환
S96010B Time Domain Analysis
S96010B Time Domain Analysis
  • Fully error-corrected time domain reflection or transmission response
  • Gating available to remove unwanted responses (from test fixtures for example)
  • Transform frequency domain to the time domain or time domain to the frequency domain
S96552B Multiport Calibration Assistant
S96552B Multiport Calibration Assistant
  • Facilitates the calibration of massive multiport VNA by using electronic calibration units (ECAL).
  • Perform multiport calibration with a simple procedure
  • Perform operations on a local or remote VNA

함께 구입하면 좋은 제품

 네트워크 분석기 액세서리
네트워크 분석기 액세서리
  • 교정 키트
  • 검증 키트
  • 멀티포트 테스트 세트
  • 프로브 및 케이블
  • 그리고 등등
 기계식 및 전자식 교정 키트
기계식 및 전자식 교정 키트
  • 시스템의 알려진 디바이스를 측정하는 커넥터별 교정 표준
  • 단순한 단일 연결 작동
  • 교정 시간은 그대로 유지하면서 탁월한 정확도 제공
E5092A 구성 가능 멀티포트 테스트 세트
E5092A 구성 가능 멀티포트 테스트 세트
  • 주파수 범위 50 MHz ~ 20 GHz
  • 최대 10-포트 풀 크로스바 측정 또는 최대 22-포트 측정 기능
  • 4-포트 ENA (E5070B/E5071B/E5071C/E5080A)에 의해 지원
  • 측정 마법사 어시스턴트 (MWA) 소프트웨어

* 가격: 한국. 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).