이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

M9383B VXG-m 마이크로웨이브 신호 발생기, 1MHz ~ 44GHz

판매자:

제품 구성

주요 특징 및 기능
  • 단일 계측기에 2GHz RF 대역폭이 있는 이중 채널 밀리미터 웨이브 벡터 신호 발생기
  • 시스템 손실을 보상하고 5G 파워 앰프와 OTA(Over-The-Air) 테스트를 지원하기 위한 높은 출력 파워
  • 다중 사용자 또는 빔포밍 MIMO OTA 테스트를 위한 위상 코히어런트 LO와 베이스밴드 동기화
  • 설계 및 테스트 워크플로를 촉진하기 위한 PathWave 신호 생성 소프트웨어

관련 소프트웨어

 PathWave Signal Generation
PathWave Signal Generation
  • 파형 재생 및 실시간 신호 생성 기능을 갖춘 신호 생성 소프트웨어
  • 진화하는 무선 시스템에서 다양한 종류의 어플리케이션에 대한 구성요소 및 수신기 테스트
  • 확장 가능한 기능과 성능
 생산성 소프트웨어
생산성 소프트웨어
  • 사용하기 쉬운 소프트웨어로 계측기 연결 및 제어
  • 단일 및 다중 계측기 제어 및 시퀀싱
  • 라이선스 설치, 이동 및 관리
  • 교정 및 조정 능력

함께 구입하면 좋은 제품

 X-시리즈 신호 분석기
X-시리즈 신호 분석기

키사이트의 최첨단 신호 분석기로 복잡성을 간파하십시오.

  • 최고 성능의 리얼타임 분석부터 필수 측정에 이르기까지 넓은 선택의 폭
  • 가장 광범위한 어플리케이션별 소프트웨어로 원버튼 측정 또는 심층적 문제해결 달성
  • 주파수, 대역폭, 리얼타임 분석, CPU 등의 업그레이드를 통해 진화하는 기술 변화와 동행
  • 어떤 계측기를 선택하시든 R&D부터 제조까지 100% 코드 호환성을 통해 조직 전체에서 일관된 측정 촉진
 파워 미터 및 파워 센서
파워 미터 및 파워 센서
  • 파워 미터와 파워 센서
  • RF 파워와 마이크로웨이브 신호를 정확하게 측정
  • 피크 및 평균 파워 측정을 위한 고성능 솔루션
 PNA 네트워크 분석기,900 Hz ~ 120 GHz
PNA 네트워크 분석기,900 Hz ~ 120 GHz
타의 추종을 불허하는 우수한 성능
  • PNA 및 PNA-X 주파수는 주파수 확장기로 최대 1.5THz까지 확장할 수 있습니다.
  • 최적의 속도, 성능 및 가격 혼합을 얻기 위해 세 가지 PNA 시리즈 중에서 선택
  • R&D에서 심층적인 이해를 우수한 설계로 변모시키는 데 유용한 높은 수준의 측정 무결성 확보
  • 생산 라인에서 우수한 설계를 경쟁력 있는 제품으로 변모시키기 위해 필요한 처리율과 반복성 확보
  • 선형 및 비선형 디바이스 특성 분석에서 키사이트의 궁극적인 전문성을 보여주는 제품 확보

* 가격: 한국. 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).