이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N5192A UXG X-Series Vector Adapter, Modified Version, 50 MHz to 20 GHz

판매자:

제품 구성

주요 특징 및 기능
  • Take your lab to the next level: simulate increasingly complex signal environments for radar and EW with enhanced realism and greater confidence
  • Rapidly adaptable to provide the multiple channel and port configurations you need
포함 사항
  • 120 dB agile amplitude range
  • Baseband generator with 250 MSa/rate (200 MHz BW) and 512 MSa memory
  • < 500 ns typical update rate
  • 3.5 mm (f) to 3.5 mm (f) connector adapter
  • Country-specific power cord
  • Documentation set (CD-ROM)
  • One day of on-site startup assistance

기본 구성

Standard Configuration with 200 MHz Bandwidth

  • Standard vector configuration
  • Ideal for general-purpose threat simulation
  • 250 Msa/s baseband generator with 512 Msa memory
  • Built-in solid-state attenuator provides 120 dB agile amplitude range
  • Easily configured with additional features and capabilities
  • External LO required, recommended model is N5191A

제품 구성 문의

전문가 상담

1.6 GHz Wideband Component Test Configuration

  • 1.6 GHz BW DDS based IQ vector source for component testing
  • Compatible with N5242B

제품 구성 문의

전문가 상담

High Performance Configuration w/1.6 GHz Bandwidth, 4 Gsa Extended Memory

  • Enhanced wideband vector configuration
  • Ideal for generating wideband linear and non-linear chirps
  • 2 Gsa/s baseband generator with 4 Gsa memory for extended waveform files
  • Built-in solid-state attenuator provides 120 dB agile amplitude range
  • Easily configured with additional features and capabilities
  • External LO required, recommended model is N5191A

제품 구성 문의

전문가 상담

관련 소프트웨어

 PathWave Signal Generation
PathWave Signal Generation
  • 파형 재생 및 실시간 신호 생성 기능을 갖춘 신호 생성 소프트웨어
  • 진화하는 무선 시스템에서 다양한 종류의 어플리케이션에 대한 구성요소 및 수신기 테스트
  • 확장 가능한 기능과 성능
 생산성 소프트웨어
생산성 소프트웨어
  • 사용하기 쉬운 소프트웨어로 계측기 연결 및 제어
  • 단일 및 다중 계측기 제어 및 시퀀싱
  • 라이선스 설치, 이동 및 관리
  • 교정 및 조정 능력

함께 구입하면 좋은 제품

 UXG와 함께 사용되는 고성능 제품들
UXG와 함께 사용되는 고성능 제품들
UXG를 최대한 활용하십시오.
  • 타의 추종을 불허하는네트워크 분석 성능
  • 오실로스코프의 혁신적인 신기능
  • 신호 분석 시 최고 수준의 성능 달성
N5191A UXG X-시리즈 고속 신호 발생기
N5191A UXG X-시리즈 고속 신호 발생기
  • 현실에 조금 더 다가서십시오: 레이다, 전자전 안테나 테스트 등 점점 복잡해지는 신호 환경 시뮬레이션
  • 필요할 때 신호 시뮬레이션을 생성하여 빠르게 테스트 할 수록 전자전 시스템에서 자신감은 더욱 커집니다. : UXG는 확장 가능한 위협 시뮬레이터
  • 펄스의 특성을 개별적으로 제어하는 긴 펄스 트레인을 생성하기 위하여, PDWs(Pulse Descriptor Words)를 사용
  • 빠른 주파수 튜닝으로 넓은 주파수 범위에 걸친 안테나의 특성을 신속하게 분석
  • 수출 면허가 필요 없는 성능
 RF 및 마이크로웨이브 테스트 액세서리
RF 및 마이크로웨이브 테스트 액세서리
  • 스위치, 믹서, 앰프, 감쇠기, 어댑터 등
  • 정확하고 반복적인 결과 보장
  • 최고의 품질과 신뢰성

* 가격: 한국. 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).