이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

M9411A VXT PXI Vector Transceiver

판매자:

제품 구성

주요 특징 및 기능
  • Built-in 1.2 GHz signal generation and analysis bandwidth
  • High output power up to >+20 dBm
  • Amplitude accuracy <±0.5 dB for both generator and analyzer
  • Excellent SSB phase noise -130 dBc/Hz at 1 GHz (10 kHz offset)
  • <0.3 % EVM of 100 MHz bandwidth OFDM signal for 5G test
  • Frequency extension to cover mmW (FR2) with M1740A mmW Transceiver
  • Support multi-channel timing synchronization

관련 소프트웨어

 PathWave Signal Generation
PathWave Signal Generation
  • 파형 재생 및 실시간 신호 생성 기능을 갖춘 신호 생성 소프트웨어
  • 진화하는 무선 시스템에서 다양한 종류의 어플리케이션에 대한 구성요소 및 수신기 테스트
  • 확장 가능한 기능과 성능
 PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA)
PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA)
  • 포괄적인 복조 및 벡터 신호 분석
  • 전체 다중 무선 프레임에서 MAC, RLC, RRC 계층 메시지의 디코딩 및 검증
  • 셀룰라, 무선 연결, 항공 우주, 방위, 일반 용도

함께 구입하면 좋은 제품

M9300A PXIe Frequency Reference: 10 MHz and 100 MHz
M9300A PXIe Frequency Reference: 10 MHz and 100 MHz
  • 1-slot PXIe module
  • Five 100 MHz outputs
  • One 10 MHz output
  • Internal 10 MHz OCXO timebase output
  • Locks to another reference with a value from 1 to 110 MHz.
M9019A PXIe Chassis: 18-slot, 3U, 24 GB/s, Gen 3
M9019A PXIe Chassis: 18-slot, 3U, 24 GB/s, Gen 3
  • 18 total slots: 16 PXIe hybrid slots, 1 PXIe timing slot, and 1 PXIe system slot
  • Multi-chassis power-sequencing and front panel external trigger inputs/outputs
  • 800 W useable DC power (220-240 V input) and 42 W/slot cooling
M9037A PXIe 고성능 임베디드 컨트롤러
M9037A PXIe 고성능 임베디드 컨트롤러
  • Intel i7-4700EQ 2.4GHz 프로세서
  • 전면 착탈식 240GB 솔리드 스테이트 드라이브
  • 최대 16GB RAM 메모리

* 가격: 한국. 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).