이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

U3606B Multimeter | DC Power Supply

판매자:

₩ 1,928,499 일반 가격*

제품 구성

주요 특징 및 기능
  • Get the convenience of having a full-featured 120,000 counts resolution DMM and a 30 W DC power supply in one box
  • Multimeter: 10 measurement functions including 4-wire milliohm, 8 math functions, up to 0.025% basic DCV accuracy
  • DC power supply: 30 V/1A, 100 mA/30 V, 8 V/3 A, 1,000 mV/3 A, excellent line/load regulation up to 0.01%+3 mV, OVP and OCP load protection, auto ramp and scan, square-wave output
  • Securable via Kensington lock
  • Industry-leading 3 year warranty
    Industry-leading 3 year warranty
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
  • Assurance of support, right from the start
    Lock in support & peak performance from the start
포함 사항
  • U8201A Combo Test Lead Kit
  • USB Cable
  • Power Cord
  • Quick Start Guide
  • Certificate of Calibration
  • Product Reference CD
구매 방법

본 제품은 주로 키사이트 공식 영업 파트너를 통해 판매됩니다.

함께 구입하면 좋은 제품

* 가격: 한국. 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).