이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

U1213A 핸드형 클램프 미터, 3.5디지트

판매자:

제품 구성

주요 특징 및 기능
  • 최대 1,000A의 대형 전류 안전하게 측정
  • 굵은 케이블을 쥘 수 있는 2in.(52mm)의 대형 클램프 집게 개구
  • 전체 디지털 멀티미터 기능으로 문제해결 단순화
  • 시각/청각 연속성 경보로 신호음을 절대 놓치지 않음
  • 키사이트 원격 링크 솔루션 지원(Bluetooth®를 통한 무선 데이터 로깅)
  • CAT III 1,000V 및 CAT IV 600V 과전압 보호
  • Industry-leading 3 year warranty
    Industry-leading 3 year warranty
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
  • Assurance of support, right from the start
    Lock in support & peak performance from the start
포함 사항
  • 표준 3년 워런티(일련번호 없는 액세서리의 경우 90일)
  • 테스트 리드 세트
  • 소프트 휴대 케이스
  • 퀵 스타트 가이드
  • 배터리
  • 교정 성적서
구매 방법

본 제품은 주로 키사이트 공식 영업 파트너를 통해 판매됩니다.

함께 구입하면 좋은 제품

 U1210 Series Probes & Leads
U1210 Series Probes & Leads
Get started with the right probes for your electrical and electronics troubleshooting
 U1210 Series Remote Connectivity
U1210 Series Remote Connectivity
Extend real-time data logging and sharing capabilities, wired or wireless
  • Infrared (IR) to USB PC connectivity cable
  • Infrared (IR) to Bluetooth® adapter
  • Remote logging display
     
 U1210 Carrying Cases & More
U1210 Carrying Cases & More
Troubleshooting on the move is easier with the right accessories
  • Sturdy carrying cases
  • LED probe clip light
     

* 가격: 한국. 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).