이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

U1271A 핸드형 디지털 멀티미터, 4.5디지트, IP54

판매자:

₩ 482,156 일반 가격*

제품 구성

주요 특징 및 기능
  • IP54 인증 방수 및 방진
  • 시각 및 청각 경보로 연속성 테스트
  • 낮은 입력 임피던스 모드, ZLOW로 고스트 전압 제거
  • 내장 저역 통과 필터로 빠른 VFD 문제해결
  • '피크 검출'을 통해 250μs의 빠른 속도로 모터 transient 캡처
  • 배터리 수명 300시간 및 키사이트 원격 링크 솔루션 지원(Bluetooth®를 통한 무선 데이터 로깅)
  • CAT III 1,000V 및 CAT IV 600V 과전압 보호
  • Industry-leading 3 year warranty
    Industry-leading 3 year warranty
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
  • Assurance of support, right from the start
    Lock in support & peak performance from the start
포함 사항
  • 표준 3년 워런티(일련번호 없는 액세서리의 경우 90일)
  • 테스트 리드 세트
  • K-type 열전쌍과 어댑터
  • 퀵 스타트 가이드
  • 배터리
  • 테스트 보고서
  • 교정 성적서
구매 방법

본 제품은 주로 키사이트 공식 영업 파트너를 통해 판매됩니다.

함께 구입하면 좋은 제품

 U1270 시리즈 프로브 및 리드
U1270 시리즈 프로브 및 리드
전기 및 전자 문제해결에 적합한 프로브로 시작하기
  • 모든 장비를 갖추고 시작할 수 있는 완전한 테스트 리드 키트
  • SMT 그래버, 앨리게이터 클립 및 미세 팁 테스트 프로브
  • 온도 측정을 위한 프로브
  • AC 전류 클램프
     
 U1270 시리즈 원격 커넥티비티
U1270 시리즈 원격 커넥티비티
리얼타임 데이터 로깅 및 공유 기능 확장(유선 또는 무선)
  • 자외선(IR)-USB PC 커넥티비티 케이블
  • 자외선(IR)-Bluetooth® 어댑터
  • 원격 로깅 디스플레이
 U1270 시리즈 휴대케이스 등
U1270 시리즈 휴대케이스 등
최적의 액세서리로 이동 중에도 간편하게 문제해결
  • 튼튼한 휴대 케이스
  • 자석 행잉 키트
  • LED 프로브 클립 라이트

수상 경력

  • 2012 Test & Measurement World Best in Test Award, Finalist
    2012 Test & Measurement World Best in Test Award, Finalist

* 가격: 한국. 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).